케이블 엔트리 플레이트 제품 목록

필터

15개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

케이블 피드스루 플레이트 - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 25, 길이: 154 mm, 폭: 56 mm, 높이: 20 mm, 외부 케이블 직경: 3x 3 mm ... 6 mm , 색상: 검정

케이블 피드스루 플레이트 - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 27, 길이: 154 mm, 폭: 56 mm, 높이: 18.5 mm, 외부 케이블 직경: 26x 3 mm ... 6 mm , 색상: 검정

케이블 피드스루 플레이트 - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 10, 길이: 154 mm, 폭: 56 mm, 높이: 20 mm, 외부 케이블 직경: 6x 2 mm ... 8 mm , 색상: 검정

케이블 피드스루 플레이트 - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 7, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 43 mm, 외부 케이블 직경: 1x 30 mm ... 60 mm , 색상: 회색

케이블 피드스루 플레이트 - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 7, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 43 mm, 외부 케이블 직경: 1x 30 mm ... 60 mm , 색상: 검정

케이블 피드스루 플레이트 - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 27, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 29.5 mm, 외부 케이블 직경: 13x 10 mm ... 14 mm , 색상: 회색

케이블 피드스루 플레이트 - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 27, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 29.5 mm, 외부 케이블 직경: 13x 10 mm ... 14 mm , 색상: 검정

케이블 피드스루 플레이트 - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 37, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 29.5 mm, 외부 케이블 직경: 4x 6 mm ... 10 mm , 색상: 회색

케이블 피드스루 플레이트 - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

케이블 피드스루 플레이트, 전선 수: 37, 길이: 222 mm, 폭: 92 mm, 높이: 29.5 mm, 외부 케이블 직경: 4x 6 mm ... 10 mm , 색상: 검정

베이스 플레이트 - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

베이스 플레이트, 씰 있음, CES Multigates용, 1개의 개방부 있음, 마운팅 스크류 포함

15 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166