THERMOMARK GO SERIES용 액세서리 제품 목록

필터

9개의 결과

전원 공급 장치 - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010

4개의 어댑터가 포함된 전원 공급 장치, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 인쇄기 작동용.

케이스 - THERMOFOX/CASE - 0805002

THERMOFOX 인쇄기 및 액세서리 부품을 보관하기 위한 하드톱 케이스

가방 - THERMOMARK GO.K BAG - 0805003

THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 모바일 인쇄기 및 필요한 액세서리 부품을 보관하기 위한 숄더 백

잠금 클립 - THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004

THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 모바일 인쇄기를 벨트에 고정하기 위한 클립.

마운팅 장치 - THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008

금속 표면(예: 컨트롤 캐비닛)에 THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 모바일 인쇄기를 마운팅하기 위한 마그네틱 홀더.

배터리 - THERMOFOX/ACCU - 0805009

THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 인쇄기의 모바일 작동용 배터리.

충전 트레이 - THERMOFOX/CHARGER - 0805012

THERMOFOX/ACCU 배터리(0805009) 충전용 충전 크래들, THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K / THERMOFOX 인쇄기의 모바일 작동에 필요.

케이스 - THERMOMARK GO CASE - 1229456

THERMOMARK GO 및 THERMOMARK GO.K 모바일 인쇄기와 필요한 액세서리를 보관하기 위한 실용적이고 견고한 케이스. 이 케이스는 9개의 소재 카트리지를 위한 공간을 제공합니다.

가격:

가방 - THERMOMARK GO BAG - 1229457

THERMOMARK GO 모바일 인쇄기용의 유연한 일체형 숄더 백 및 벨트 파우치. 추가 포켓은 스마트폰과 소재를 위한 공간을 제공합니다.

9 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166