액세서리 및 소모품 제품 목록

필터

47개의 결과

매거진 - BLUEMARK MAG ZB 8/27 - 5146558

BLUEMARK용 매거진, ZB 8/27 UV-100 - 0829102 전용

매거진 - BLUEMARK MAG AI-WM - 5146567

BLUEMARK 인쇄기용 매거진, 라벨링 가능한 절연 칼라가 있는 0.5 - 1.5 mm² 페룰의 수용을 위해 사용

매거진 - BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 - 5146640

BLUEMARK 인쇄기용 매거진, 라벨링 가능한 절연 칼라가 있는 2.5 mm² 페룰 수용을 위해 사용

47 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166