액세서리 제품 목록

필터

1,611개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



지지 브래킷 - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 간격: 200 mm, 길이: 97.4 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 51.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 회색

지지 브래킷 - AB-UTI 6/3 - 1037092

지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 간격: 200 mm, 길이: 97.4 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 51.2 mm, 핀 수: 1, 색상: 파랑

커버 프로파일 - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

커버 프로파일,폭: 54.5 mm,높이: 10.5 mm,소재: PC,길이: 1000 mm,색상: 투명

지지 브래킷 - AB-PTI 16/S - 3214022

지지 브래킷, 길이: 77.7 mm, 폭: 2.2 mm, 높이: 43.4 mm, 색상: 파랑

커버 - AH-ME 115X150X80 - 3240267

커버, 컴포넌트의 접점 보호 및 방진 캡슐화용

커버 - AH-ME 145X150X80 - 3240266

커버, 컴포넌트의 접점 보호 및 방진 캡슐화용

커버 - AH-ME 200X150X78 - 3240268

커버, 컴포넌트의 접점 보호 및 방진 캡슐화용

커버 프로파일 - AP-BTO 1,25 - 3281125

커버 프로파일, 길이: 46 mm, 폭: 1000 mm, 높이: 9.8 mm, 색상: 투명

커버 프로파일 - AP-BTO 38 - 3281221

커버 프로파일,폭: 81 mm,높이: 10.5 mm,소재: PC,길이: 1000 mm,색상: 투명

커버 프로파일 - AP-BTO 3,5 - 3281127

커버 프로파일, 길이: 50 mm, 폭: 1000 mm, 높이: 9.8 mm, 색상: 투명

1,611 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166