액세서리 제품 목록

필터

44개의 결과

더미 플러그 - FBP 3+1 - 3069399

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 65.2 mm, 핀 수: 4, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 4+1 - 3069405

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 74 mm, 핀 수: 5, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 5+1 - 3069409

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 82.3 mm, 핀 수: 6, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 6+1 - 3069406

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 90.5 mm, 핀 수: 7, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 7+1 - 3069400

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 99 mm, 핀 수: 8, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 8+1 - 3069407

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 107 mm, 핀 수: 9, 색상: 오렌지색

더미 플러그 - FBP 12+1 - 3069408

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 길이: 72.9 mm, 폭: 139.5 mm, 핀 수: 13, 색상: 오렌지색

엔드 브래킷 - E-UTWE 6 - 3069055

엔드 브래킷, 폭: 8.2 mm, 높이: 64 mm, 길이: 80.8 mm, 색상: 회색

커버 프로파일 캐리어 - APH-UTWE 6 - 3069056

커버 프로파일 캐리어, 폭: 8.15 mm, 높이: 58.6 mm, 길이: 80.9 mm, 색상: 회색

숄더 백 - FAME-BAG 260 - 3069520

숄더 백, 최대 261 mm 폭의 FAME 커넥터용, 길이: 220 mm, 폭: 290 mm, 높이: 115 mm, 색상: 검정

44 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166