액세서리 제품 목록

필터

76개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

테스트 플러그 - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

테스트 플러그, 핀 수: 1, 폭: 9 mm, 색상: 빨간색

테스트 플러그 - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

테스트 플러그, 100 mOhm의 통합 저항 있음, 3 W, 핀 수: 1, 폭: 9 mm, 색상: 빨간색

테스트 플러그 - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

테스트 플러그, 핀 수: 2, 폭: 19.5 mm, 색상: 빨간색

테스트 플러그 - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

테스트 플러그, 핀 수: 3, 폭: 27.7 mm, 색상: 빨간색

테스트 플러그 - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

테스트 플러그, 핀 수: 4, 폭: 34.2 mm, 색상: 빨간색

더미 플러그 - FBP-2/A7 - 3069497

더미 플러그, VDE 코딩 타입 A7, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 71 mm, 핀 수: 7, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP-2/A14 - 3069500

더미 플러그, VDE 코딩 타입 A14, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 146.7 mm, 핀 수: 14, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP-2/B7 - 3069498

더미 플러그, VDE 코딩 타입 B7, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 71 mm, 핀 수: 7, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP-2/B14 - 3069501

더미 플러그, VDE 코딩 타입 B14, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 146.7 mm, 핀 수: 14, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP-2/B19 - 3069503

더미 플러그, VDE 코딩 타입 B19, 간격: 8.2 mm, 길이: 81 mm, 폭: 187.5 mm, 핀 수: 19, 색상: 회색

76 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166