시스템 케이블링 및 액세서리 제품 목록

필터

29개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



전원 단자대 - MINI MCR-2-PTB-PT - 2902067

DIN 레일 커넥터에 공급 전압을 제공하기 위한 플러그-인 연결 기술을 사용하는 전원 단자. 결함 모니터링 모듈과 함께 사용해 공급 전압 모니터링. 푸쉬-인 연결 기술

전원 단자대 - MINI MCR-2-PTB - 2902066

DIN 레일 커넥터에 공급 전압을 제공하기 위한 플러그-인 연결 기술을 사용하는 전원 단자. 결함 모니터링 모듈과 함께 사용해 공급 전압 모니터링. 스크류 연결 기술

단자대 - MINI MCR-2-TB - 2902068

전기적으로 이미 절연된 신호의 전송을 위한 플러그-인 연결 기술을 사용하는 피드스루 단자대. 스크류 연결 기술

모니터링 모듈 - MINI MCR-2-FM-RC-PT - 2904508

FM 시스템의 그룹 오류를 평가 및 보고하고 공급 전압을 모니터링하기 위한 플러그-인 연결 기술을 사용하는 결함 모니터링 모듈. N/C 접점을 통한 오류 메시지. 푸쉬-인 연결 기술, 표준 구성

모니터링 모듈 - MINI MCR-2-FM-RC - 2904504

FM 시스템의 그룹 오류를 평가 및 보고하고 공급 전압을 모니터링하기 위한 플러그-인 연결 기술을 사용하는 결함 모니터링 모듈. N/C 접점을 통한 오류 메시지. 스크류 연결 기술, 표준 구성

커넥터 세트 - FASTCON PRO-SET - 2906227

FASTCON Pro 플러그 세트, 모듈의 각 핀을 위한 4개의 플러그로 구성, 스크류 연결방식 모든 MINI Analog Pro 모듈에 적합

커넥터 세트 - FASTCON PRO-SET-PT - 2906228

FASTCON Pro 플러그 세트, 모듈의 각 핀을 위한 4개의 플러그로 구성, 푸쉬-인 연결방식 모든 MINI Analog Pro 모듈에 적합

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439

DIN 레일 커넥터(TBUS), 5핀, 공급 전압 브리지용, EN 60715에 따라 NS 35/... DIN 레일에 스냅 가능

DIN 레일 버스 커넥터 - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

DIN 레일 마운트용 DIN 레일 커넥터. T-BUS 하우징을 위한 범용. 금도금 접점, 5핀

29 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166