ST-8ES1N8AA400S
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1620438
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 각지고 회전 가능, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, M17, 핀 수: 5+3+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 4x Ø 2.7 mm, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 핀 수: 9, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST
제품의 세부 정보
주문 정보: | 크림프 접점 5 x 0.6 mm, 4 x Ø 1 mm 별도 주문 |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
• 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
시리즈 | ST |
애플리케이션 | 전원 |
핀 수 | 9 |
연결 프로파일 | 5+3+PE |
차폐 | 예 |
코딩 | N |
스레드 타입 | M17 |
하우징 | |
플랜지 치수 | 25.75 mm x 25.75 mm |
밀폐 소재 | FPM |
하우징 소재 | 금속 |
접점: 접점 그룹 1 | |
접점 직경 | 1 mm |
정격전류 IN | 14 A |
정격전압 UN | 630 V |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
접점: 접점 그룹 2 | |
접점 직경 | 0.6 mm |
정격전류 IN | 3.6 A |
정격전압 UN | 60 V |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
전선 연결 | |
연결 타입 | 크림프 연결 |
접점 유형 | 소켓 |
설계 | 각지고 회전 가능 |
회전 방향 | 표준 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
고도 | 2000 m |
항목 번호 | 1620438 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | ABRBEM |
GTIN | 4046356828260 |
개당 중량(패키지 포함) | 83.14 g |
개당 중량(패키지 제외) | 44.44 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | cf121a84-543a-4d02-89d0-534a7ec5a177 |
호환 가능한 제품
이점
최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립