PLC-OSC-230UC/230AC/ 1
-
무접점 릴레이 모듈
2967882
PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 230 V AC/220 V DC, 출력: 24 - 253 V AC/0.75 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 범용 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 표준/규정 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 15.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.81 W |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV (50 Hz, 1분, 입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC |
220 V DC | |
정격 전압 (플러그-인 무접점 릴레이) | 60 V DC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
입력 전압 범위 | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.25 |
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.8 |
일반 입력 전류(UN 시) | 3.5 mA |
일반 응답 시간 | 10 ms (UN) |
일반 턴-오프 시간 | 10 ms (UN) |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
전송 주파수 | 3 Hz |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 전압 범위 | 24 V AC ... 253 V AC |
제한 연속 전류 | 750 mA (경감 곡선 참조) |
최대 돌입 전류 | 30 A (10 ms) |
최소 부하 전류 | 10 mA |
누설 전류 | < 1 mA (오프 상태 시) |
최소 위상각 cos phi | 0.5 |
최대 부하 값 | 4.5 A2s |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | RCV 회로 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
조임 토크 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UKCA | |
인증 | UKCA 인증 |
조선업 분야 승인 | |
인증 | TAE0000196 |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
조선 데이터 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
진동 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2967882 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
판매 키 | 08 |
제품 키 | DK6224 |
GTIN | 4017918190576 |
개당 중량(패키지 포함) | 37.03 g |
개당 중량(패키지 제외) | 33.31 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | cf1626a1-31f4-4329-9432-dfd5eb7fd6cb |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
PLC-FA-5X20 - 퓨즈 어댑터 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 퓨즈 어댑터 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - 미니어쳐 무접점 릴레이 2967963
이점
좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
RT III 밀폐 무접점 릴레이
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
통합 입력 회로
기능 점퍼
높은 스위칭 전원