PLC-OSC- 60DC/230AC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈
2967866

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 60 V DC, 출력: 24 - 253 V AC/0.75 A

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
RT III 밀폐 무접점 릴레이
통합 입력 회로
높은 스위칭 전원
기능 점퍼
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치