ILC 150 GSM/GPRS에는 클래스 100 컨트롤러의 옵션과 셀룰러 네트워크를 통한 무선 통신 기능이 결합되어 있습니다. GSM/GPRS 모뎀이 컨트롤러에 통합되어 있습니다. 이를 통해 SMS 메시지를 보내거나 받을 수 있으며 GPRS를 통해 패킷 지향(IP) 통신을 지원합니다.
컨트롤는 다양한 제어 작업을 위한 16개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력을 제공합니다. 완벽한 컨트롤러 기능을 구현하기 위해 512 KB 프로그램 메모리와 512 KB 데이터 저장소가 제공되며, 따라서 보다 큰 애플리케이션을 수용할 수 있는 충분한 공간이 제공됩니다.
인라인 컨트롤러(ILC) 제품군은 다양한 성능 요구 사항을 충족합니다. 사용자는 엔트리 레벨 버전에서 하이엔드 컨트롤러에 이르는 다양한 애플리케이션에 적합한 컨트롤러를 선택할 수 있습니다.
ILC 150 GSM/GPRS
-
컨트롤러
2916545
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 Ethernet 인터페이스 및 GSM 모뎀이 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 및 라벨링 필드 완비
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
FTP 서버
플래시 파일 시스템
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
컴플리트 INTERBUS 마스터(4096 개의 I/O 지점)
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)
통합 GSM-/GPRS 모뎀
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
통합 Ethernet 인터페이스