지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OPT-125DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈
2904586

PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 125 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품