지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 무접점 릴레이 모듈
2900364

PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 33 V DC/3 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
RT III 밀폐 무접점 릴레이
기능 점퍼
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
통합 입력 회로
높은 스위칭 전원