ELR W3-230AC/500AC- 9I - 하이브리드 모터 스타터
2297060

최대 500 V AC 및 9 A 출력 전류의 3~ AC 모터 정역회전을 위한 하이브리드 모터 스타터, 230 V AC 제어 전압, 조정 가능한 과부하 종료 기능, 최대 SIL 3/PL e의 비상 정지 기능 있음, 스크류 연결방식

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

폭: 22.5 mm
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e에 따른 안전 레벨
배선 감소
긴 서비스 수명
공간 절약
3상 루프 브리지
조정 가능한 바이메탈 기능용 전류
저마모 스위칭