EH 52,5-B/ABS BK9005
-
마운팅 베이스 하우징
2201740
DIN 레일 하우징, 베이스 래치가 있는 하우징 하단부, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 52.6 mm, 높이: 75 mm, 깊이: 87.3 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005), 교차 연결: 버스 커넥터 없음, 포지션 교차 커넥터의 수: 관련 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
특정 애플리케이션용 장치 부착을 위한 DIN 레일 또는 패널 마운팅
다양한 하우징 폼 팩터를 사용한 손쉬운 설계 구현
완벽한 유연성, PCB를 장치 전면부에 수평, 정면 및 직각 방향으로 설치 가능
개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전
기능적 장치 설계를 위한 다양한 PCB 연결 기술의 통합