FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
-
라우터
2200515
제품의 세부 정보
폭 | 45 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 120.6 mm |
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
색상 | 은색 |
하우징 소재 | 금속 |
Ethernet | |
연결 타입 | RJ45 |
전송 속도 | 10/100 MBit/s |
전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
신호 접점 | |
연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
추가 텍스트 | 전기적으로 절연되지 않음 |
VPN - 해제 버튼 | |
연결 타입 | 옵션으로 24 V DC/250 mA 연결 가능 |
기능 | |
기본 기능 | 인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가) |
시스템 요구 사항 | |
지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
제품 타입 | DIN 레일용 보안 라우터 |
설계 | Stand-alone |
기본 기능 | 인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가) |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
보안 기능 | |
VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
VPN 터널 수 | 10 (옵션으로 제공되는 추가 라이센스의 경우 최대 250개의 터널) |
인증 | RSA 또는 PSK 포함 X.509v3 인증 |
데이터 무결성 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 또는 릴레이 에이전트 |
필터링 | MAC 및 IP 주소, 포트, 프로토콜 |
방화벽 데이터 처리량 | 최대 124 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) |
최대 61 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) | |
방화벽 규칙 | 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽 |
기본 기능 | 인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가) |
IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP-터널 / ESP-전송 |
LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트/서버 |
원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
라우팅 | 표준 라우팅, NAT, 1:1-NAT, 포트 전송 |
보호 | IP 스누핑, DoS 및 Syn Flood Protection |
암호화 방법 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
VPN(Virtual Private Network) 처리량 | 최대 40 Mbps (라우터 모드, VPN 양방향 처리량) |
최대 27 Mbps (스텔스 모드, VPN 양방향 처리량) |
로컬 진단 | P1, P2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.76 W |
공급 | |
공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
공급 전압 범위 | 11 V DC ... 36 V DC |
전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
최대 전류 소모량 | 0.24 A |
일반 전류 소모량 | 100 mA (US = 24 V DC) |
기능 | |
신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
신호 접점 제어 전류 | 250 mA (단락-회로 방지) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
준수/인증 | |
적합성 | CE 적합성 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV 접점 방전, 8 kV 기체 방전 |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 2 kV 전력 라인, 1kV 데이터 라인 | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55022 / 클래스 B |
상태 표시 | LED:P1, P2, 결함, 상태, 오류, LAN, WAN |
항목 번호 | 2200515 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNN331 |
GTIN | 4046356597289 |
개당 중량(패키지 포함) | 897.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 725 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
SCIP | e441b8fd-2381-4120-8c35-421fb7d4b11d |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 22.05 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FL MGUARD LIC FW RD - 라이센스 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - 라이센스 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 라이센스 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 라이센스 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - 라이센스 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - 라이센스 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - 라이센스 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 소프트웨어 2981974
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 보안
최고 수준의 성능