SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
분배 박스
1197576
분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M8 소켓 금속, 슬롯 수: 10, 핀 수: 3, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: M12 플러그 연결 90°, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
제품 타입 | 분배 박스 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 3 |
슬롯 수 | 10 |
코딩 | A |
LED | 예 |
로컬 진단 | |
모니터링되는 기능 | 모듈당 공급 전압 |
광학적 표시 | 녹색 LED |
최대 작동 전압 Umax | 30 V DC |
로컬 진단 | 모듈당 공급 전압 녹색 LED |
상태 표시 I/O 노란색 LED | |
정격전압 UN | 24 V DC |
총 정격 전류 | 1 A |
경로당 최대 전류 전송 용량 | 1 A |
슬롯당 전류 전송 용량 | 1 A |
전선 연결 | |
센서/액추에이터 연결 시스템 | M8 소켓 |
조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.2 Nm |
조임 토크 - 마스터 케이블 - 플러그 연결 | 0.4 Nm |
하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.8 Nm |
핀 할당 | |
슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
9 / 4 (A) = 11 | |
10 / 4 (A) = 12 | |
1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
1-10 / 3 (0 V) = 2 |
상태 표시 있음 | 예 |
치수 도면 |
|
폭 | 30 mm |
높이 | 23.6 mm |
길이 | 151.5 mm |
소재 스레디드 슬리브 | Cu 합금 |
소재 하우징 | PBT |
소재 몰딩 혼합물 | PUR |
밀폐 소재 O-링 | FKM |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PBT |
접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | 금도금 |
연결 타입 | M12 플러그 연결 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
표준 명칭 | M8 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
항목 번호 | 1197576 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF3BCB |
GTIN | 4063151257439 |
개당 중량(패키지 포함) | 150.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 150.7 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - 센서/액추에이터 케이블 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - 센서/액추에이터 케이블 1430682
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
PROT-M8 - 스크류 플러그 1682540
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 도구 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 도구 1208474
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상