Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
피닉스컨택트는 용수 공급 및 폐수 관리를 위한 정교한 시스템 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 하수 배출 시스템에서부터 생물학적 처리에 이르는 다양한 필드 장치의 모니터링을 위한 이중화 제어 기술 및 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 안정적인 용수 처리, 저장 및 분배를 보장하기 위한 포괄적인 시스템을 제공합니다.
피닉스컨택트의 시스템 솔루션을 사용하면 에너지 효율적인 폐수 처리, 폐수 처리장의 포괄적인 프로세스 개요, 요구 사항에 따른 유지 관리 등을 실현할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 이중화 제어 기술, 첨단 fieldbus 기술, 하수 처리 시스템에서부터 생물학적 처리에 이르는 다양한 필드 장치를 모니터링하기 위한 무선 기술의 손쉬운 통합을 제공합니다.
높은 시스템 가용성과 무중단 프로세스는 안전한 공급과 비용 최적화된 처리를 보장합니다.
피닉스컨택트는 미처리 용수의 추출에서부터 인텔리전트 서지 보호, 모듈형 제어 기술 및 표준화된 원격 제어 기술을 사용한 지역 용수 분배에 이르기까지 모든 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 제공합니다.
합계 : 0.0
일관된 자동화
제어 시스템 현대화