플러그-인 테스트 시스템

플러그-인 테스트 시스템

쉽고 안전한 테스트

FAME 테스트 시스템을 사용하여 전원 스위치기어의 정기적인 테스트를 간단히 수행할 수 있습니다.

돌아가기 에너지 및 전원 측정

카테고리

검색 위치 플러그-인 테스트 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

FAME은 중간 전압 및 고전압 스위치 장치를 위한 네트워크 보호 기술의 모든 측정 및 테스트 작업에 사용되는 혁신적인 모듈형 테스트 시스템입니다. 이제 수동 테스트 작업을 빠르고 안전하게 자동으로 수행할 수 있습니다.

이점

  • 기능적으로 그룹화된 스위칭 작업을 통한 편의성 및 시간 절약
  • 유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고 수준의 안전성
  • 맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 액세서리를 사용한 비용 효율성
  • 컴팩트 플러그-인 테스트 소켓 및 오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약
  • 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리 사용 시 패널 또는 DIN 페일 마운팅 중 자유롭게 선택할 수 있는 유연성 제공
  • 통합 터치 보호를 통한 사용자 보호
  • 넓은 면적의 마킹 옵션 및 쉽게 식별 가능한 스위칭 상태를 통한 명확성

모든 작업에 적합한 솔루션

점점 더 많은 인터페이스와 스위칭 장치를 정기적으로 테스트해야 합니다. 이 작업은 많은 시간과 비용이 들어갑니다. 이제 FAME 테스트 시스템을 사용하여 비용이나 시간을 더 들일 필요 없이 이러한 추가 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 테스트 시스템은 복잡한 스위칭 작업을 테스트 블록으로 자동으로 그룹화합니다. 따라서 최고 수준의 안전성과 가용성이 보장됩니다.
 

플러그-인 테스트 시스템 비교
FAME은 5가지 다른 버전으로 제공됩니다. 적용 영역을 위한 최선의 솔루션을 선택하십시오.

  • FAME 1
    플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 있는 플러그-인 테스트 시스템.
  • FAME 2
    테스트 플러그에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 플러그-인 테스트 시스템.
  • FAME 3 및 FAME 3 SL
    플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 플러그-인 테스트 시스템.
  • FAME RACK
    플러그-인 테스트 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 없는 플러그-인 테스트 시스템.

플러그-인 테스트 소켓에 대한 안전한 케이블 라우팅

컨트롤 캐비닛 도어에 있는 FAME 플러그-인 테스트 시스템으로의 안전한 전선 라우팅  

컨트롤 캐비닛 도어에 있는 FAME 플러그-인 테스트 시스템으로의 안전한 전선 라우팅

제어 및 작동 목적을 위해 보호 장치와 제어 장치는 외부에서 액세스할 수 있어야 하므로 도어에 마운트되어야 합니다. 보호 및 제어 엔지니어링 애플리케이션에서 FAME과 같은 일부 장치 및 플러그-인 테스트 소켓이 컨트롤 캐비닛 도어에 마운트되는 이유가 바로 이 때문입니다.

또한 이 경우 컨트롤 캐비닛에서 공간이 절약됩니다. 이제 피닉스컨택트의 CGS 케이블 가이드 시스템을 사용하여 이러한 컴포넌트를 더 쉽고 유연하게 배선할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166