마샬링 패치보드

마샬링 패치보드

쉽고 직관적인 모듈형 마샬링

최대 20% 높은 패킹 밀도를 제공하는 혁신적인 색상 코딩 시스템을 사용하여 신호를 안정적으로 마샬링하십시오.

돌아가기 보호 및 제어 엔지니어링용 단자대

카테고리

검색 위치 마샬링 패치보드

이 카테고리의 전 상품 보기

컴팩트한 설계의 PTMC 마샬링 패치보드는 자동화 분야의 마샬링을 위한 최고의 신호 밀도를 제공합니다. 정확한 핀 수로 구성 가능하고 컬러 매트릭스 부품을 특징으로 하는 모듈형 구조가 적용되어 명확하고 오류 없는 공간 절약형 배선을 보장합니다.

이점

  • 컴팩트 설계로 인해 신호 밀도 최대 20% 증가
  • 모듈형 설계를 통해 특정 애플리케이션에 맞게 정확한 수의 핀 구성 가능
  • 연결 지점 옆 중앙의 자유롭게 액세스 가능한 2.3 mm 테스트 지점을 통한 편리한 테스트
  • 직접 마운팅, 19 인치 랙 마운팅 또는 DIN 레일 마운팅을 통한 유연한 사용
  • 매트릭스 식별을 위한 넓은 면적의 마킹 옵션을 통한 명확한 개요 확인
  • 푸쉬 버튼이 없는 제품 사용 가능
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 감소

마샬링 패치보드 사용

마샬링 패치보드 배선  

마샬링 패치보드 배선

새로운 플랜트에서 버스 시스템이 사용되고 발전소 및 프로세스 플랜트 등에서 교체 작업이 수행됨에 따라 엄격한 세이프티 및 가용성 요구 사항을 충족시키기 위해 포인트-투-포인트 연결이 사용되고 있습니다. 이 경우 표준 측정 기구를 사용하여 결함을 신속하게 파악하는 것이 중요합니다. 높은 신호 밀도, 낮은 공간 요구 사항 및 최적의 명확성을 제공하는 마샬링 패치보드는 필수 요소입니다.

특허 받은 모듈형 PTMC 마샬링 패치보드 개념은 마샬링 작업을 위한 혁신적인 시스템을 제공합니다.

유연한 사용

유연한 마운팅  

유연한 마운팅

19 인치 랙 등에서 사용되는 직접 마운팅 방식을 대체하기 위한 DIN 레일 마운팅용 어댑터가 제공됩니다. 가장 작은 크기의 기계 하우징 또는 하위 분배기에서도 사용할 수 있습니다.

맞춤형 마샬링 패치보드 구성

마샬링 패널의 빠르고 쉬운 사용자 지정 및 구성  

마샬링 패널의 빠르고 쉬운 사용자 지정 및 구성

마샬링 패치보드용 온라인 구성기를 사용하면 마샬링 패널을 개별적으로 구성할 수 있습니다.
먼저 적합한 마운팅 타입을 선택합니다. 그런 다음 마샬링 패널에 필요한 연결 수를 지정합니다. 이를 위해 마샬링 패치보드의 행 및 열 수와 마샬링 부품당 연결 수를 선택합니다. 선택한 후에는 개별 부품을 11개의 색상으로 코딩할 수 있습니다. 이를 통해 개별 요구 사항에 따라 마샬링 패치보드를 설계하고 전체 마샬링 패널에 대한 최적의 개요를 확인할 수 있습니다. 항목을 다시 주문하는 경우 해당 구성 프로세스를 건너뛸 수 있으며 각각의 구성 완료 시 코드가 전송됩니다. 그런 다음 이 코드를 사용하여 마샬링 패치보드에 언제든지 액세스하여 재주문할 수 있습니다. 몇 번의 클릭을 통해 완성된 제품을 안정적으로 빠르게 주문할 수 있습니다.

사전 조립된 마샬링 패치보드

색상 조합에 따라 사전 조립된 마샬링 패치보드  

색상 조합에 따라 사전 조립된 마샬링 패치보드

또한 DIN VDE 0815 등에 따라 다양한 표준 색상 조합으로 사전 조립된 마샬링 패치보드가 제공됩니다.

마샬링 단자대

마샬링 단자대  

마샬링 단자대

컴팩트 PTRV 마샬링 단자는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하는데 사용됩니다. 색상 코딩된 레벨을 사용하여 많은 수의 전선을 간단하게 배선할 수 있습니다. 전면부 배선과 함께 이를 통해 연결 오류가 방지됩니다. 동일한 모양의 전위 분배기와 포괄적인 액세서리가 제품군에 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166