하이브리드 단자대

필터

36개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

단자대 - PTU 4-TWIN BU - 3211860

단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - PTU 2,5-TWIN-PE - 3209517

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 5.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PTUD 6 - 3209531

단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

테스트 분리 단자대 - PTU 6-T - 3209535

테스트 분리 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 10, 폭: 8.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PTU 4-MTD - 3209539

단자대, 분리 단자대와 동일한 모양, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

분리 단자대 - PTU 4-TG - 3209542

분리 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PTU 2,5 BU - 3209520

단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

접지 모듈형 단자대 - PTU 4-PE - 3211857

접지 모듈형 단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 녹색-노란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - PTU 4 RD - 3211864

단자대, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

전위 집합 단자 - PTU 35/4X6/6X2,5 BU - 3214081

전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다. , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

36 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166