Ex 스테인리스 스틸 엔클로저

Ex 스테인리스 스틸 엔클로저

Ex 영역용으로 특수하게 설계됨

CLIPSAFE 스테인리스 스틸 Ex 엔클로저는 한 번에 빠르게 구매할 수 있는 Ex 영역용 맞춤형 컨트롤 캐비닛 솔루션입니다.

돌아가기 정션 박스 및 엔클로저

카테고리

검색 위치 Ex 스테인리스 스틸 엔클로저

이 카테고리의 전 상품 보기

CLIPSAFE 스테인리스 스틸 엔클로저는 산업 환경 및 프로세스 기술 분야의 애플리케이션을 위한 포괄적인 보호를 제공합니다. 제품군은 최대 1000 × 1000 × 300 mm 크기의 표준화된 엔클로저로 구성됩니다. 전체 CLIPSAFE 엔클로저 제품군은 가공된 상태로 제공되며 원하는 경우 사전 조립도 가능합니다. 배선함은 폭발 위험이 있는 영역에서 사용하기 위한 ATEX 및 IECEx에 따른 해당 인증을 받은 상태로 제공됩니다.

이점

  • 개별 정션 박스의 기초가 되는 140가지의 고품질 스테인리스 스틸 하우징으로 구성된 혁신적인 제품군
  • 최대 2 mm 두께의 스테인리스 스틸인 AISI 316L/1.4404(V4A) 및 AISI 304/1.4301(V2A)로 제작된 엔클로저를 통해 극한 조건에서 안전한 사용
  • EN 60529에 따른 IP66 등급 및 NEMA 250에 따른 NEMA 4X를 통한 안전한 옥외 사용
  • 사전 장착된 배선함을 사용해 조립 및 인증에 필요한 작업 감소
  • Ex 인증을 받은 다양한 CLIPLINE complete 시스템 단자대 제품군을 사용한 개별 조립
  • 요청 시 인증된 컨트롤러 및 인터페이스 컴포넌트 장착 가능
  • 피닉스컨택트의 전세계적인 판매망을 통한 전문적인 고객 지원 및 신속한 배송

가공된 엔클로저용 견적서

맞춤형 엔클로저 솔루션을 위한 편리한 요청 양식을 사용하십시오. 여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

  • PROJECT complete 파일 사용,
  • 도면 사용,
  • 고객의 특정 정보 사용.

다음과 같은 단계를 거쳐 솔루션을 요청할 수 있습니다:

CLIPSAFE 스테인리스 스틸 Ex 정션 박스

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션  

모든 애플리케이션에 적합한 CLIPSAFE 솔루션

맞춤형 정션 박스 솔루션을 요청하려면 해당 카테고리 “정션 박스 요청” 아래의 요청 양식을 사용하십시오.

여기에 원하는 요구 사항을 간단하게 설명해주시면 이러한 데이터에 기초하여 맞춤형 견적서를 보내드립니다.

Ex 영역용 케이블 글랜드

Ex 영역용 케이블 글랜드  

Ex 영역용 케이블 글랜드

내화성 엔클로저(타입 “d”), 향상된 세이프티(타입 “e”) 및 제한된 호흡(타입 “nR”)의 다양한 보호 타입 버전을 외장 및 비외장 케이블에 사용할 수 있습니다. 스크류 연결은 국제 규정(ATEX, IECEx, UL, GHOST)에 따라 인증되었으며 IP66/IP67 및 IP68 보호를 제공합니다.

플라스틱 스크류 연결은 Ex e/Ex i 인증을 받았으며 ATEX 및 IECEx 지침을 충족합니다.

모든 연결 방식 - 하나의 시스템

모든 연결 기술을 자유롭게 결합할 수 있습니다.  

모든 연결 기술을 자유롭게 결합할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 CLIPLINE complete 단자대 시스템은 독창적입니다. 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

Ex 영역에 단자대를 설치하기 위한 지침이 포함된 데이터 시트 및 세부 정보는 Ex 인증 제품을 다운로드하기 위한 단자대 제품 영역에서 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kr/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZJRT4MwFIV_zR6b25YW4RFRN8Xp3CRAX0jLqNYK3RYy_PnWZK_Dh2X35eYmJ9-5OTkgoATRy6P5kINxvfz2dyXCOqJZupgzsnzlDxi_8RV5zmPOkyWBAgSICckjPwnwmUkwbKyrs3W9KtNsDZV3vDmLu6dQHE07Qt67Q-cf3Pzhd43ZQtVoRhXbYqSCOECMaIYUlTFSkZSUyzDQoYYF_s8huNBhGp_j6-LJdfGXhvM0WRbfJ18487XfiwRE4_qh_RmgtAfrZnhs1Qx_uq6FnbX67vYFzVMVje-6O63iF6FfD9A!/?q=CLIPSAFE&uri=pxc-search%3Awebsite&library=krko