케이블 엔트리 시스템

필터

159개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

케이블 슬리브 - CES-LTPG-GY-31 - 0801705

대형 슬롯 케이블 슬리브, 직경 30 - 31 mm의 케이블에 적합, 소재: SEBS

블라인드 슬리브 - CES-LTPG-GY - 0801716

대형 블라인드 슬리브, 소재: SEBS

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-1ASI-R - 0801712

소형 슬롯 케이블 슬리브, 1개의 AS-i 케이블(R)에 적합, 소재: SEBS, 버전: 오른쪽

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-2X6 - 0801709

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 5 mm ... 6 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2X5 - 0801657

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 4 mm ... 5 mm , 색상: 검정

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2X6 - 0801664

케이블 슬리브, 전선 수: 2, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 2x 5 mm ... 6 mm , 색상: 검정

케이블 슬리브 - CES-SRG-BK-2ASI-RR - 0801668

소형 슬롯 케이블 슬리브, 2개의 AS-i 케이블(R-R)에 적합, 소재: NBR, 버전: 오른쪽, 오른쪽

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-8 - 0801679

케이블 슬리브, 전선 수: 1, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 1x 7 mm ... 8 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-STPG-GY-14 - 0801686

케이블 슬리브, 전선 수: 1, 길이: 29.5 mm, 폭: 19.5 mm, 높이: 17 mm, 외부 케이블 직경: 1x 13 mm ... 14 mm , 색상: 회색

케이블 슬리브 - CES-LTPG-GY-21 - 0801693

대형 슬롯 케이블 슬리브, 직경 20 - 21 mm의 케이블에 적합, 소재: SEBS

159 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166