Nyomtatott áramköri csatlakozók hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

Nyomtatott áramköri csatlakozók hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

Egyszerű helyszíni csatlakoztatás

Legyen szó betáplálásról vagy a nyomtatott áramköri lapok összekapcsolásáról – a Phoenix Contact PTF sorozata garantálja a biztonságos összeköttetéseket.

A PTF sorozatba tartozó új dugaszolható csatlakozókkal a hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokat gyorsan és egyszerűen lehet csatlakoztatni. A fehér színű dugaszolható csatlakozókat feltűnés nélkül lehet integrálni az Ön alkalmazásába is, és a lapos kialakításnak köszönhetően minimalizálni lehet a LED-es nyomtatott áramköri lapra vetett nem kívánt árnyékot.

Előnyei

  • Nem kell a csatlakozóvezetékeket ráforrasztani az adott érintkezőfelületekre
  • Biztonságos rögzítés a nyomtatott áramköri lapon a beépített reteszelő mechanizmusnak köszönhetően
  • Betápláló elemként vagy hosszanti toldóként kaphatók 8 mm és 10 mm széles LED-csíkokhoz
  • A nagy áramterhelhetőség lehetővé teszi hosszú LED-es szakaszok kiegészítő betáplálás nélküli csatlakoztatását
  • Kisméretű sarokösszekötők vagy T-darabok könnyítik meg az integrálást a világítási alkalmazásba

Innovatív csatlakozás hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz

Találja meg gyorsan az Ön megoldását

A következő hivatkozás elvezeti Önt a hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz való nyomtatott áramköri csatlakozókhoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás