Referenciák készülékgyártók számára Stabil kapcsolat: így lendítjük előre az Ön készülékgyártóként végzett munkáját
Miniatürizálás, egyszerű kezelés és dugaszolható csatlakozók, illetve nyomtatott áramköri kapcsok sokoldalú alkalmazhatósága: a készülékgyártók egyre inkább kulcsszerepet játszanak az ipari vagy infrastrukturális megoldásokban. Nekik kínálunk testre szabott szolgáltatásokat alkalmazási ismereteink és átfogó termékválasztékunk révén, ahogy a következő referenciák is igazolják.
Győződjön meg Ön is arról, hogyan használják ki ügyfeleink a Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikájának előnyeit.
SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók az automatizált kapuvezérlőhöz
Direkt dugaszolási technika automatikus vezérlőkhöz: az ASO GmbH SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat használ a „Drico 2.0" kapuvezérlőben. A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói kiegészítő csatlakozásokkal teszik lehetővé a vezérlő szükségleteknek megfelelő felszerelését.
Megbízható csatlakozási megoldások modern LED-es világításhoz
LED-es technológia kültéri alkalmazásokhoz: a WE-EF Leuchten GmbH a Phoenix Contact csatlakozástechnikáját választotta utcán és épületeken felszerelhető fényforrásaihoz. A Phoenix Contact csatlakozási megoldásai felhasználóbaráttá és hosszú élettartamúvá teszik a kültéri lámpákat.
A jövő érzékelői átfogóan kommunikálnak
Az egy érpáras Ethernet (SPE) képes arra, hogy fenntarthatóbbá és intelligensebbé tegye az összeköttetéseket az utolsó métereken. A JUMO érzékelőgyártó nem véletlenül támaszkodik az SPE-re, mint a jövőbe mutató kommunikációs médiumra méréstechnikája számára. Az ehhez szükséges csatlakozástechnika a Phoenix Contact-tól származik – és a projektszinten folytatott szoros együttműködés eredménye.
Dugaszolható csatlakozók az elektromos versenyautóhoz
Kelet-Vesztfália szívében, a technológiai innovációjáról ismert régióban a TH OWL egyik hallgatói csapata a Formula Studentben való részvételre szánt új elektromos versenyautójuk fejlesztésén dolgozik. Az akkumulátorban a Phoenix Contact különböző csatlakozóit használják, beleértve az adatvonali csatlakozókat és a robusztus dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozókat.
Képi adatok ipari alkalmazásokban
Az optikai érzékelők az ipari alkalmazásokban a rendszer „szemei”. Az emberekhez hasonlóan azonban az ipari rendszerekben is egy nagyteljesítményű perifériarendszernek kell biztosítania, hogy a képfeldolgozás megbízhatóan, hibamentesen és a kívánt teljesítményszinten működjön. A Phoenix Contact adatvonali csatlakozói gondoskodnak itt a megbízható megoldásról.
Robusztus nagysebességű kábelezés RJ45-ös csatlakozóval
A VDS Verkehrstechnik a mostoha feltételekhez a Phoenix Contact RJ45-ös ipari adatvonali csatlakozóit választotta annak érdekében, hogy a sebességmérő készülékek a legmostohább környezeti feltételek között is kifogástalanul működjenek. A különböző kábelvezetési irányoknak köszönhetően a terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók nagy rugalmasságot kínálnak a helyszíni kábelezés során.
Kompakt szervohajtások M8-as és M12-es csatlakozástechnikával
Kerek csatlakozók az Ipar 4.0 számára: a Jenaer Antriebstechnik GmbH moduláris kompakt szervohajtásaihoz a Phoenix Contact M8-as és M12-es intelligens csatlakozástechnikáját választotta. Ezáltal a cég ügyfelei jelentős mértékben növelni tudják a berendezéseik termelékenységét és gazdaságosságát.
Az elektronikaháztól a kapcsolószekrény-modulig
Pontosan illeszkedő ház a berendezésgyártás számára: Ritkák az alsó terepi szinteken használt, sok csatlakozási ponttal ellátott kompakt modulok. Ezért a Pepperl+Fuchs a Phoenix Contacttal együttműködve fejlesztette ki a KE5 kapcsolószekrény-modult – az ME-IO elektronikaházra alapozva.
Moduláris házkoncepció kalapsín-buszcsatlakozóval
Funkcionális csomagolás a hőmérsékleteket és az energiát rögzítő készülékhez: Energy Controller nevű készülékéhez a Scheidl GmbH a Phoenix Contact BC elektronikaházát alkalmazza. A 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó volt a készülékkoncepció kulcsszereplője.
Univerzális házkoncepció az IoT átjáróhoz
Adaptálható ház IoT-alkalmazásokhoz: a MyOmega Systems GmbH olyan rugalmas házkoncepciót keresett, amelyet a házrészek nagy modularitása jellemez. A Phoenix Contactnál megtalálta a megfelelő megoldást: az UCS elektronikaház mostantól a „d3“ IoT-átjáró védőburkaként is szolgál.
Elektronikaházak az épületautomatizáláshoz
Homloklapi csatlakozású házak az okos épületekhez: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH az ME-IO elektronikaházakat használja Open.Room helyiségautomatizálási rendszeréhez. A Neuberger a Phoenix Contacttal együttműködve illesztette a házat a speciális követelményekhez.