Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UCS univerzális készülékházak

UCS univerzális készülékházak beágyazott rendszerekhez

Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez és a single-board-computerekhez. Az IP40 védettségű készülékházak megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú és az egyedi kialakítású nyomtatott áramköri lapokat a külső behatások ellen. A kivehető oldalfalak lehetővé teszik a tetszőleges csatlakozástechnika integrálását és az egyedi magasságú moduláris házmegoldásokat.

Önnek nyújtott előnyök

  • Moduláris rendszer a lehető legjobb illeszkedés és az egyszerű raktározás érdekében
  • Beépített vagy rugalmas NYÁK-rögzítés a variálható elektronikai megoldásokhoz
  • Egyéni interfészek a sokoldalú elektronikai megoldásokhoz, valamint opcionális passzív hűtőtestek és hőszimuláció az optimális hőelvezetés érdekében
  • Átfogó tartozékkínálat a jobb illeszthetőség és a készülékfejlesztés nagyobb rugalmassága érdekében
  • Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az UCS sorozat univerzális házait

Szeretné tesztelni a beágyazott rendszerekhez való UCS sorozatú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
UCS sorozatú elektronikaházak beágyazott rendszerekhez és single-board-computerekhez
Konfigurátor a beágyazott rendszerekhez használható UCS univerzális házakhoz

Konfigurátor a beágyazott rendszerekhez használható univerzális házakhoz

Konfigurálja Ön is a moduláris rendszerű UCS házát. A különböző házméretek és a sokféle rögzítési és szerelési lehetőség, valamint a tartozékok lehetőséget teremtenek az intelligens megoldásokra a beágyazott rendszeralkalmazások terén. Az integrált hűtőtestek lehetővé teszik a nagy teljesítményű és nagy termikus igénybevételt jelentő alkalmazásokat. A konfigurálás befejezése után az online hőszimulációt is használhatja a hőelemzéshez.

Csúcsinnovációk és alkalmazások


Hűtőtestek és hőszimulációk UCS elektronikaházakhoz

Hő ki. Teljesítmény be Optimalizált hűtés UCS elektronikaházakhoz

Maximalizálja eszközei teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és hőtechnikailag optimalizált NYÁK elrendezésekkel az UCS elektronikaházakban: a konfigurálástól az átfogó hőtechnikai szimulációkon át a megvalósításig – ideális a nagy teljesítményű és miniatürizált beágyazott rendszeralkalmazásokhoz.

Az UCS sorozat elektronikaházai kijelzővel és billentyűzettel

Az UCS sorozat univerzális házait előre beszerelt érintőképernyővel és fóliabillentyűzettel szállítjuk. Mindkettőt a konfigurátorral alakíthatja ki. Amivel Ön többet kap: optimálisan az Ön házához hangolt tartozék és időtakarékos szerelés.

Univerzális elektronikaházak a logisztikában

Univerzális házkoncepció az IoT átjáróhoz

Adaptálható ház IoT-alkalmazásokhoz: a MyOmega Systems GmbH olyan rugalmas házkoncepciót keresett, amelyet a házrészek nagy modularitása jellemez. A Phoenix Contactnál megtalálta a megfelelő megoldást: az UCS elektronikaház mostantól a „d3“ IoT-átjáró védőburkaként is szolgál.

Az UCS sorozat beágyazott rendszerekhez használatos házainak áttekintése


Interaktív képtérkép: az UCS sorozat univerzális házai
Egyszerű rakatolás
A rendszer egyszerű bővítéséhez egymásra lehet helyezni két azonos méretű UCS házat.
Egyszerű rakatolás
Biztonságosan áll az íróasztalon
Az UCS sorozatot asztali házként is használhatja az állványadapter segítségével.
Biztonságosan áll az íróasztalon
Kapcsolószekrényben alkalmazható
A kalapsínadapter segítségével a készüléket a kapcsolószekrényben is elhelyezheti kalapsínen.
Kapcsolószekrényben alkalmazható
Kivehető oldalfalak
A kivehető oldalfalak gyorsan és egyszerűen megmunkálhatók és jelölhetők.
Kivehető oldalfalak
Fali tartó
A házra csavarozott válaszfaltartók a válaszfalak gyors rögzítését szolgálják.
Fali tartó
Integrációs lehetőségek széles skálája
Legyen szó csatlakozástechnikáról, kijelzőkről vagy fényvezető szálakról: az UCS ideális az Ön igényeinek megfelelő komponensek integrálásához
Integrációs lehetőségek széles skálája
Moduláris rendszer
Moduláris házsorozat öt méretben, két magasságban és két alapszínben. A nyolcféle színű sarokbetéteknek köszönhetően több száz készülékkialakítási lehetőség áll rendelkezésre.
Moduláris rendszer
A térfogat növelése
A magassági adapterekkel nem csak a szekrény beépítési magasságát növelheti, hanem az elektronika számára biztosított nagyobb helynek köszönhetően az alkalmazások sokféleségét is.
A térfogat növelése
Hűtőtestek
Passzív hűtőtestek hőszimulációval a megbízható hőleadás érdekében.
További információk a passzív hűtőtestekről
Hűtőtestek

Sokoldalúan használható a kalapsínen és a vezérlőszekrényben

Ismerje meg, milyen sokoldalúan használható az UCS házrendszer – a kalapsínen vagy a kapcsolószekrényben. A moduláris rendszernek köszönhetően az UCS sorozat egyedileg illeszthető a kívánt alkalmazáshoz. A ház tökéletes védelmet nyújt szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokhoz. A nyomtatott áramköri lapok rugalmas rögzítése révén egy házba több nyomtatott áramköri lapot is beépíthet.

Az Önnek nyújtott többletértékek részletezése

Az UCS sorozat moduláris rendszerének kombinációs lehetőségei
Rugalmas NYÁK-rögzítés
Különböző házméretekhez
Univerzális UCS ház kijelzővel és fóliabillentyűzettel
UCS sorozatú házak csatlakozástechnikával
UCS hűtőtest-megoldások
Az UCS sorozat moduláris rendszerének kombinációs lehetőségei

Az univerzális UCS házak két azonos házrészből, valamint kivehető oldalfalakból állnak. A különböző változatokban és színekben kapható sarokbetétek kötik össze a házak két felét és ezek vezetik meg az oldalfalakat. Egyszerűen megmunkálhatók és két különböző házmérethez alkalmazhatók. Az adapterekkel és a megfelelő oldalfalakkal növelhető a ház térfogata.

Rugalmas NYÁK-rögzítés

Az UCS sorozatú házak kiemelkedő előnye, hogy különböző alakú nyomtatott áramköri lapokat lehet elhelyezni bennük. A ragasztókupolákkal szinte minden nyomtatott áramköri lapot, természetesen a saját fejlesztésűeket is, elhelyezhet az UCS házban. Ezt a rugalmasságot több nyomtatott áramköri lap elhelyezésére is fel lehet használni. A rendelkezésre álló beépítési mélység 47 mm és 67 mm.

Különböző házméretekhez

Az átfogó tartozékkínálatnak köszönhetően a házak sokoldalúan használhatók: a kapcsolószekrényen kívül, az asztalon, álló vagy fekvő helyzetben, a falon, vagy egy VESA-adapteren. A kapcsolószekrénybe szerelést 125 mm vagy 145 mm oldalhosszúságú kalapsín-adapter teszi lehetővé.
A polikarbonát PC anyagú (UL V0), IP40 védettségű házak -40 °C és +100 °C között használhatók. Minden 47 mm-es változat tartólábakkal, halványszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005) színben kapható.

Univerzális UCS ház kijelzővel és fóliabillentyűzettel

A gyakorlatban egyre több interaktív kezelésű készüléket alkalmaznak. Az UCS elektronikaház erre kiválóan alkalmas: az előkészített készlet alkalmas Raspberry Pi modulok fogadására, beépített 2,4 hüvelykes érintőképernyővel, vagy teljesen az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Ha a kijelzőt vagy a fóliabillentyűzetet máshol szeretné elhelyezni – a házsorozat erre is alkalmas.

UCS sorozatú házak csatlakozástechnikával

A single-board-computer vagy embedded boards alapú intelligens készülékek beépítéséhez a követelményeikhez illeszkedő házakra van szükség. A passzív csatlakozóelemek, például a készülék- és terepi dugaszolható csatlakozók vagy a BTB (NYÁK-NYÁK) dugaszolható csatlakozók határozzák meg a készülék funkcióját. Az UCS házak rugalmasan illeszthetők a különböző alkalmazásokhoz, mivel a kivehető oldalfalak ideálisan alkalmasak az interfészek beépítésére.

UCS hűtőtest-megoldások

A beépített hűtőtestek és hőterítők segítenek a hőproblémák kezelésében. Egyénre szabhatók az Ön megoldásához. A moduláris felépítésnek köszönhetően még az összetett alkalmazások is integrálhatók a hőelvezetési koncepcióba. Ezenkívül az oldalsó panel hűtőteste optimális csatlakozást biztosít az álló, nagy teljesítményű részegységek számára.

GYIK az opcionális passzív hűtőtestekről

Ügyfélspecifikus hűtőtest az ICS sorozatú elektronikaházakhoz
A hűtőtesttel ellátott ICS 50 elektronikaház robbantott nézete
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál
Az ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronikaház diagramja
Ügyfélspecifikus hűtőtest az ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Hűtőtestek jelenleg az ICS (Industrial Case System, ipari házrendszer, kalapsínre szerelhető) és az UCS (Universal Case System, univerzális házrendszer, kültéri használatra) házsorozatokhoz kaphatók.

További információk a passzív hűtőtestekről
A hűtőtesttel ellátott ICS 50 elektronikaház robbantott nézete

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest egyedi illesztésével érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

További információk a passzív hűtőtestekről
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál

A maximális hőmérsékletnek különösen nagy hatása van a készülék megbízhatóságára és élettartamára. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.

További információk a passzív hűtőtestekről
Hőelosztás hűtőtest nélkül az ICS kalapsínre szerelhető készülékháznál

A környezethez képest kialakuló nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű alkatrészek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

További információk a passzív hűtőtestekről
Az ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronikaház diagramja

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy az adott házban elhelyezett alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le ahhoz, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek abban különböznek egymástól, hogy egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 mm x 20 mm-es hot spot felmelegedéséről van szó, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lap a vizsgálat tárgya.

További információk a passzív hűtőtestekről
E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.