Az ISO 50001 szerinti energiamenedzsment alapja a hatékony energiafelügyelet. Használja ki energiafelügyeleti termékválasztékunk készülékeinek optimális együttműködését és felhasználóbarátságát. Energiamérő készülékeink, energiamérőink, áramváltóink és mérőváltóink minden energia-adatgyűjtési alkalmazást lefednek. A jövőbe mutató kommunikációs és szoftvermegoldások segítenek Önnek az energetikai adatok integrálásában, megjelenítésében és elemzésében.
Az energiaadatok kifejező megjelenítése és elemzése az energiamenedzsment-szoftverrel
Kiterjedt áramváltó-termékválaszték új beruházásokhoz vagy egyszerű utólagos felszereléshez
Az áram- és feszültség-méréstechnika sokrétű követelményeinek teljesítése a mérőváltók széles választékával
Termékek és szolgáltatások az Ön jövőbeli intelligens energiamenedzsmentjéhez
Az energiahatékonyság valódi gazdasági sikertényező. Ezért az energiamenedzsment-rendszereknek könnyen implementálhatónak kell lenniük. Innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok gyűjtése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.
Intelligens energiafelügyelet a mi energia- és áram-méréstechnikai termékeinkkel
Fedezze fel átfogó energiafelügyeleti termékválasztékunkat az Ön biztos jövőjű energiamenedzsmentjéhez
Energiamonitoring-kínálatunk központi elemei az energiamérő készülékek. Alakítsa ki Ön is az EMpro energiamérő készülékekkel a jövőbeli energiamenedzsmentjét: Az energiaadatok a helyi hálózat bármelyik böngészőjéből, a beépített REST interfészen keresztül tekinthetők meg. Vagy küldje azokat az EMpro segítségével közvetlenül a felhőbe. Ön bárhonnan hozzáférhet a mérőkészülékek mért és saját adataihoz, és használhatja a dolgok internetje (IoT) további intelligens szolgáltatásait.
Energia- és teljesítmény-méréstechnika
Legyen szó komplex energiamérésről, egyszerű költséghely szerinti elszámolásról vagy a fotovoltaikus rendszer teljesítményfelügyeletéről: energia- és teljesítménymérésre szolgáló termékeink minden olyan elektromos jellemzőt érzékelnek, amely az Ön energiafelügyelete szempontjából fontos.
AC energiamérők elszámolási célokra
DC energiamérők elszámolási célokra
Többfunkciós energiamérő készülékek
IoT-képes energiamérő készülékek opcionális intelligens szolgáltatásokkal a Proficloud.io felületen
SOLARCHECK fotoelektromos vezetékág-felügyeleti rendszerünket kifejezetten a fotovoltaikus rendszerek áramainak és feszültségeinek felügyeletére terveztük.
Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket, és növelje energiahatékonyságát Energy Management Service ISO 50001 szerinti energiafelügyeleti szolgáltatásainkkal.
Két megoldás áll rendelkezésre az energiaadatok kifejező megjelenítéséhez és elemzéséhez:
Energy Management Service - On-Premises: helyi, külső szerverektől való függés nélkül
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: helyfüggetlen, a Proficloud.io alapján
Új beruházás vagy gyors és egyszerű utólagos beszerelés: áramváltóink átfogó termékválasztékot kínálnak a maximum 4000 A-es váltakozó áramok kis szekunder áramokká való átalakításához:
Vezetőre húzható, csőrudas és gyűrűs áramváltók
Rogowski-tekercsen alapuló áramváltó utólagos felszereléshez
Termékek és szolgáltatások az Ön energiamenedzsmentjéhez
Az energia egyszerű menedzselése: innovatív és egymással összehangolt érzékelő- és méréstechnikai termékeink választéka sok ráfordítást takarít meg Önnek az energiaadatok rögzítése során. A jövőorientált kommunikációs megoldások és digitális szolgáltatások segítik Önt az adatok integrálásában, további feldolgozásában és előkészítésében.