Az UCS univerzális házak terméklistája

Szűrő

98 találat

Univerzális készülékház - UCS 125-87-F-GD 7035 - 2203328

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 125-87-H-GD 7035 - 2203331

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 125-87-F-GD 9005 - 2203329

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 125-87-H-GD 9005 - 2203330

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 125-87-F-CCD 9005 - 2203444

Komplett ház sarokbetétekhez rögzített nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két házfél, zárt oldalfalak, sarokbetétek a nyomtatott áramköri lapok rögzítőivel, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 125-87-F-CCD 7035 - 2203443

Komplett készülékház sarokbetétekhez rögzített nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két fél házburkolat, zárt oldalfalak, sarokbetétek a nyomtatott áramköri lapok rögzítőivel, csavarok a készülékház és a lapok rögzítésére; a készülékház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizzöld

Univerzális készülékház - UCS 125-87-H-CCD 7035 - 2203445

Komplett készülékház sarokbetétekhez rögzített nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két fél házburkolat, zárt oldalfalak, sarokbetétek a nyomtatott áramköri lapok rögzítőivel, csavarok a készülékház és a lapok rögzítésére; a készülékház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizzöld

Univerzális készülékház - UCS 125-87-H-CCD 9005 - 2203446

Komplett ház sarokbetétekhez rögzített nyomtatott áramköri lapokhoz, részei: két házfél, zárt oldalfalak, sarokbetétek a nyomtatott áramköri lapok rögzítőivel, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 145-125-F-GD 7035 - 2203332

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizkék

Univerzális készülékház - UCS 145-125-H-GD 7035 - 2203334

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe világosszürke, a sarokbetéteké türkizkék

98 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás