SAC-5P-MS/10,0-28R SCO RAIL - Szenzor/aktor kábel
1407327

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, Vasúti alkalmazásokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben