Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Elektronikaházak

Elektronikaházak kalapsínre és terepi alkalmazásra

Az elektronikaházak a formák, színek és funkciók széles választékát kínálják. Legyen szó a kapcsolószekrényben található kalapsínről, fali dobozról vagy terepi alkalmazásról mostoha környezeti feltételek között: a házak megfelelő védelmet nyújtanak az Ön elektronikája számára. Ezenkívül a digitális konfigurátor sokféle lehetőséget kínál az elektronikaházaknak az egyedi alkalmazásokba történő integrálásához. Új fejlesztésekre is lehetőség van.

Az Ön előnyei

  • Személyes gondoskodás: egyetlen kapcsolattartó a projekt összes fázisában
  • Az Ön által kívánt koncepció részletes tervezése
  • Az optimális gyártási koncepció kifejlesztése és a termék minősítése a cég saját laboratóriumában
  • A megoldás tanúsítása az Ön alkalmazási esetére
  • Célirányos projektmenedzsment egészen a sorozatgyártás beindulásáig
Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Új termékek

POS Panelfix PV-modultartó oszlopra rögzítve
Elektronikaház hőszimulációval
ICS készülékház-alsórész
ME-IO Slim házrendszer kompakt vezérlőkhöz
Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz
EVA-Board tartó az UM-BASIC/-PRO-hoz
Az MCS Monitoring Case System házrendszer három méretének áttekintése
POS fotovillamos rendszermegoldás
Új, direkt rugós csatlakozású felső részek a BC modular sorozatú elektronikaházakhoz
Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok a BC 17,8 házakhoz
Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz
Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz
Kétféle raszterméretű nyomtatott áramköri kapcsok az ICS sorozathoz
Nagy térfogatú OCS kültéri házak

PV-modultartó

Energiafüggetlen rendszerekhez

A POS Panelfix tartó alkalmas különböző napelemek felszerelésére a 20 és 200 Wp közötti tartományban. Rugalmas kialakításának köszönhetően falra és oszlopra is rögzíthető. Az innovatív kapcsos megoldás révén a panel különösen rövid idő alatt, egyetlen szerszámmal rögzíthető.

Fő jellemzők

  • Ideális a napelemes panel és az elektronika különálló felszereléséhez
  • Szerelés kapcsokkal vagy csavarokkal
  • Kompatibilis az összes szokásos panellel a 20 és 200 Wp közötti tartományban
  • 48 és 180 mm közötti oszlopátmérőhöz
  • Anyag: rozsdamentes acél

Önnek nyújtott előnyök

  • Az innovatív rögzítésnek köszönhetően kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható panellel (20 és 200 Wp között)
  • Egyszemélyes szerelés mindössze 15 perc alatt, egyetlen szerszámmal (SW13), az egyszerű kapcsos technológiának köszönhetően
  • Rugalmas kialakítás a falon vagy oszlopon való használathoz
  • A kiegészítő megerősítésnek köszönhetően alkalmas a mostoha környezetekhez és akár 10-es szélerősségig is

Elektronikaház hőszimulációval

Tökéletes optimalizálás a maximális teljesítményért

Maximalizálja Ön is az elektronikaházai teljesítménysűrűségét passzív hűtési megoldásokkal és termikusan optimalizált nyomtatott áramköri elrendezésekkel: a konfigurálástól az átfogó hőszimulációkon keresztül a megvalósításig – ideális megoldás a nagy teljesítőképességű és miniatürizált alkalmazásokhoz.

Fő jellemzők

  • Anyag: alumínium
  • Felület: természetes színű eloxált
  • A hűtőtest topológiája: extrudált profil (BC) / hőeloszlató és extrudált profil (ME-IO)
  • Maximális alkatrészmagasság: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • A hűtőtest szélessége: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Önnek nyújtott előnyök

  • Hatékonyan beágyazott hűtőrendszerek a rugalmasan kombinálható hűtőtestek és házak révén, az optimális hűtés érdekében
  • Zökkenőmentes integráció a méretre szabott passzív megoldásoknak köszönhetően: mechanikailag és termikusan tökéletes összehangolás
  • Átfogó szolgáltatás az online konfigurálástól a hőszimuláción keresztül az integrációig
  • Minimális helyigény a helytakarékos hűtésnek köszönhetően, a maximális teljesítménysűrűség és helykihasználás érdekében

Készülékház alsó része új méretben

ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Az 50 mm széles készülékház-alsórész az ICS sorozat lehető legnagyobb NYÁK-felületét kínálja, és így több helyet ad a rajta elhelyezhető elektronikának. A házba összesen legfeljebb négy nyomtatott áramköri lap és 20 dugaszolható csatlakozó szerelhető, max. 100 pólussal.

Fő jellemzők

  • Szélesség: 50 mm
  • Magasság: 122 mm
  • Mélység: 130,9 mm
  • Max. 20 csatlakozónyílás

Önnek nyújtott előnyök

  • Több hely az elektronikus alkatrészek számára a megnövelt NYÁK-felületnek köszönhetően
  • Teljes kompatibilitás az ICS termékválasztékkal a meglévő méretek új kombinációja révén
  • Öt csatlakozási szinten integrálhatók a dugaszolható csatlakozók a 112 mm-es hasznos beépítési mélységnek köszönhetően

Házrendszer kompakt vezérlőkhöz

Előlapi csatlakozástechnikával történő alkalmazáshoz

Az ME-IO Slim hatékony házmegoldás a kompakt vezérlőkhöz, amelyek sűrű előlapi csatlakozástechnikát igényelnek. A 18 pólusú előlapi csatlakozó közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra csatlakozik. Mindössze 12 mm-es modulszélességének köszönhetően az ME-IO Slim különösen helytakarékos.

Fő jellemzők

  • 18 pólusú előlapi csatlakozástechnika
  • Modulszélesség: 12 mm
  • Kuplung és CPU ház
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • 8-pólusú modulkommunikáció
  • 6 pólusú tápcsatlakozó dugasz a fejállomásban
  • Külön fényvezető nélküli állapotjelző

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulok egyszerű összeszerelése két oldalfallal és egy kalapsín-rögzítőkarral
  • Nagy csatlakozósűrűség a 18 pólusú, 5 mm raszterméretű csatlakozódugasszal
  • Az egyszerű kialakításnak és az előre definiált modulelrendezésnek köszönhetően optimális az árérzékeny alkalmazásokhoz
  • A CPU-modul megmunkálható fedelei révén lehetőség van az alkalmazásspecifikus testre szabásra
  • Egyszerű kábelezés a modulban az előre feliratozott 18 pólusú előlapi csatlakozó révén

Konfigurálható felső részek direkt rugós csatlakozáshoz

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Konfigurálja az SPT-THR sorozatok direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaival ellátott egyedi házmegoldását.

Fő jellemzők

  • Kalapsínre szerelhető készülékházak DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való használatra
  • Szélességek: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm és 161,6 mm
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Akár 24 pólus 1,5 mm² házkamránként
  • Akár 8 pólus 2,5 mm² házkamránként
  • Előkészítve a KNX busz használatára

Önnek nyújtott előnyök

  • Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét
  • Minden házkamra egyedi konfigurálása az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Egyszerű út az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először állnak rendelkezésre direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok. Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazások valósíthatók meg az épületautomatizálásban.

Fő jellemzők

  • Max. 16 pólus 17,8 mm-es beépítési szélességben (1 OE)
  • Áram: max. 22 A
  • 3 és 4 pólusú nyomtatott áramköri kapcsok kombinálhatók egy felső részben
  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm² (FKDSO 1,5) és 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raszter: 3,5 mm (FKDSO 1,5) és 5 mm (FKDSO 2,5)

Önnek nyújtott előnyök

  • Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A sorkapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra az optimális hozzáférés érdekében, kalapsínre szerelhető készülékek esetén
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal

Rugalmas tartórendszer nyomtatott áramköri lapokhoz

Különböző méretű nyomtatott áramköri lapokhoz

Az UM-BASIC és UM-PRO Evaluation (EVA)-Board tartó egy rugalmasan állítható tartórendszer különböző méretű nyomtatott áramköri lapok reteszeléssel vagy csavarozással történő rögzítésére. A rendszer a PhoenixContact UM-BASIC/PRO 122 profiljára szerelhető.

Fő jellemzők

  • Alkalmas különböző méretű nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Kompatibilis az UM-BASIC/-PRO 122-vel
  • Elcsúsztatható a profilon
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Több nyomtatott áramköri lap kombinálható

Önnek nyújtott előnyök

  • Nyomtatott áramköri lapok egyszerű rögzítése és leválasztása
  • Különböző méretű nyomtatott áramköri lapok integrálása alacsony költséggel
  • Nagy terület nyomtatott áramköri lapoknak kis beépítési helyen
  • Rugalmasan kombinálható, különböző méretű nyomtatott áramköri lapok

Monitoring Case System (MCS)

Érzékelő- és IoT-/IIoT-alkalmazásokhoz

Az új MCS-sorozattal a Phoenix Contact átgondolt házat kínál sokféle elektronikához. Minden szinten meggyőző: a nyomtatott áramköri lap beépítésétől az egyszerű összeszerelésen át a készülék karbantartásáig. A ház moduláris felépítése nagyon alkalmassá teszi a gyakorlat számára.

Fő jellemzők

  • 3 méret, mindegyik 2 IP-változatban: IP40 és IP65/67 (kiegészítő tömítéssel és DAE-vel)
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +85 °C
  • Ütésállóság: IK07
  • Anyag: PA és GF (UL94 V0)
  • Színek: világosszürke (RAL 7035), a fedelek sárga (RAL 1018), kék (RAL 5015) és fekete (RAL 9005) színben is kaphatók

Önnek nyújtott előnyök

  • Kényelmes kezelés a készülék telepítése és karbantartása során az opcionális csuklópántoknak köszönhetően
  • Rugalmas szerelés az opcionális adapterlemez alkalmazásával
  • Biztonságos működés megfelelő védettséggel
  • Egyedi termékválaszték a moduláris rendszernek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri lap optimalizált beépítése: a ház ferde széle lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lap szinte vízszintes beépítését

POS fotovillamos rendszermegoldás

Energiafüggetlen rendszerekhez

A Pico Off-Grid System (POS) egy fotovillamospanel-alapú, több teljesítményosztályt átfogó, max. 190 Wp teljesítményű robusztus megoldás. A megoldás egy házból, egy oszloptartóból és egy napelempanelből áll. Önálló terepi megoldások létrehozása céljából számítógépek, kommunikációs egységek, akkumulátorok és egyéb eszközök adhatók hozzá.

Fő jellemzők

  • A teljes rendszer hőmérséklet-tartománya: -40 °C és +85 °C között
  • 5 OCS házméret kompatibilis ezzel a rendszerrel, csatlakoztatásra kész vezetékezés
  • Napelempanel: napenergiás modulok 36 / 45 nagyteljesítményű napelemcellával, monokristályos cellatechnológiával
  • Árboctartó: a PV panel dőlésszöge állítható

Önnek nyújtott előnyök

  • Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
  • Különböző házméretek kombinálhatók egy tartóval
  • A teljes rendszer egyszerűen, egy ember által összeszerelhető
  • Komplett rendszer, a saját elektronika kivételével
  • Egyszerű ellátási lánc

Konfigurálható felső részek direkt rugós csatlakozáshoz

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC modular sorozat új készülékház-felsőrészeivel megtapasztalhatja a homloklap direkt rugós csatlakozástechnikájának kényelmes kezelésével járó előnyöket. Konfigurálja az SPT-THR sorozatok direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsaival ellátott egyedi házmegoldását.

Fő jellemzők

  • Kalapsínre szerelhető készülékházak DIN 43880 szerinti installációs elosztókban való használatra
  • Szélességek: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm és 161,6 mm
  • Szín: világosszürke (a RAL 7035-höz hasonló)
  • Akár 24 pólus 1,5 mm² házkamránként
  • Akár 8 pólus 2,5 mm² házkamránként
  • Előkészítve a KNX busz használatára

Önnek nyújtott előnyök

  • Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét
  • Minden házkamra egyedi konfigurálása az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
  • Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
  • Egyszerű út az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort

Direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok

Elektronikaházakhoz épületautomatizáláshoz

A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először állnak rendelkezésre direkt rugós nyomtatott áramköri kapcsok. Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri kapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazások valósíthatók meg az épületautomatizálásban.

Fő jellemzők

  • Max. 16 pólus 17,8 mm-es beépítési szélességben (1 OE)
  • Áram: max. 22 A
  • 3 és 4 pólusú nyomtatott áramköri kapcsok kombinálhatók egy felső részben
  • Vezeték-keresztmetszet: max. 1,5 mm² (FKDSO 1,5) és 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raszter: 3,5 mm (FKDSO 1,5) és 5 mm (FKDSO 2,5)

Önnek nyújtott előnyök

  • Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A sorkapcsok merőlegesek a nyomtatott áramköri lapra az optimális hozzáférés érdekében, kalapsínre szerelhető készülékek esetén
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Intuitív módon kezelhető a színnel jelzett működtetőgombokkal

Átkötőhíd kalapsín-buszcsatlakozókhoz

A beépítési hely optimális kihasználása

A nyomtatott áramköri laphoz szükséges kivezetéssel nem rendelkező alkalmazások esetében az adatok és jelek átvitele egy kalapsín-buszcsatlakozóhoz való átkötőhíd segítségével áthurkolható, amely a modul alatt elhelyezve. Ez lehetővé teszi a nyomtatott áramkör felületének maximális kihasználását.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • 18,8, 20 és 25 mm-es szélességben kapható

Önnek nyújtott előnyök

  • ME-IO és ICS házakon alapuló készülékalkalmazásokba integrálható
  • Nagyobb maximális NYÁK-lap felület
  • A pólusok összekötése a helyszínen FMC dugaszolható csatlakozók segítségével

Dugaszolható csatlakozók 8 pólusú DIN kalapsín-buszcsatlakozóhoz

Modulkommunikáció több szinten keresztül

Egyes alkalmazások a modulkapcsolaton kívüli modulkommunikációból származó adatokat és jeleket is igényelnek, például sorugrás esetén. Itt a 8 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó modulok betápláló és leágazó csatlakozói több szinten keresztül kötik össze a modulokat. Használhatók balra, jobbra és középen is.

Fő jellemzők

  • 8 pólusú modulkommunikáció
  • Be- és kitáplálásként kapható
  • Végtartó funkció

Önnek nyújtott előnyök

  • A modulkapcsolat 8 pólusú buszcsatlakozóinak be- és kitáplálása ME-IO és ICS házakkal
  • Optimális helykihasználás a rendezett kábelvezetés révén
  • Könnyű feliratozás a nagy nyomtatási területnek köszönhetően

Nyomtatott áramköri kapcsok két raszterméretben

ICS sorozatú elektronikaházakhoz

Az új, kétféle raszterméretben kapható nyomtatott áramköri kapcsok tovább bővítik az ICS sorozatú elektronikaházak csatlakozási lehetőségeit. Az új kapcsoknál Ön választhat a csavaros vagy a direkt rugós csatlakoztatás között a készülékmegoldásához.

Fő jellemzők

  • 20, 25 és 50 mm-es ICS beépítési szélességekhez
  • Direkt rugós és csavaros csatlakozás
  • Raszter: 3,5 és 5 mm
  • Balra és jobbra igazítható

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű kezelés néhány lépésben
  • Fix vezetékezés és csökkentett számú egyedi alkatrész
  • Választási lehetőség a különböző raszterméretek és csatlakozási módok között
  • Egy partner mindenhez: megfelelő összetevők az Ön készülékmegoldásához

Nagy térfogatú OCS kültéri házak

Három nagyobb házváltozat kapható

Az OCS házak robusztus, nagy térfogatú kültéri házak, amelyeket szélsőséges környezeti feltételek között működő elektronikához terveztek. A három új házváltozat további méretekkel egészíti ki a jelenlegi kínálatot, több helyet biztosítva az elektronika számára.

Fő jellemzők

  • Hat szabványos méret két fedélváltozattal
  • Hőmérséklet-tartomány -40 ... +80 ° C (rövid ideig 120 ° C)
  • Tanúsítványok: UL 508A és EN 62208
  • Védettségek: IP66/68/69, IEC 60529 ill. NEMA 250, típus: 4X, 12, 13, 6P
  • Ütésállóság: IK10 osztály, EN 50102
  • Opcionális tartozékok falra vagy oszlopra szereléshez

Önnek nyújtott előnyök

  • Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező házrendszer
  • A különleges műanyag biztonságos folyamatos üzemet tesz lehetővé
  • Védelmet biztosít vízsugár behatolása ellen
  • Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenáll
  • Több elektronikai komponens fér el a házakban

Házrendszerek kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz A kalapsínre szerelhető készülékházak ideális csomagolást jelentenek az Ön elektronikájának. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők, és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Interaktív képtérkép: Különböző kalapsínre szerelhető készülékházakból álló részegység
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
Ne pazarolja el a kalapsín egyetlen milliméterét sem. Az ügyfelek igényei szerint daraboljuk az extrudált profilokat, és 30 ... 1000 mm közötti hosszban szállítjuk azokat.
Tudjon meg többet.
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
BC moduláris készülékházak
A BC sorozat házai közvetlenül falra szerelhetők, vagy DIN 43880 szabványú installációs elosztókban alkalmazhatók.
Tudjon meg többet.
BC moduláris készülékházak
ME-IO multifunkciós készülékházak
Az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok a moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók.
Tudjon meg többet.
ME-IO multifunkciós készülékházak
EH alapházak
Az EH készülékház-rendszerrel nagyon egyszerűen tervezhetők az univerzális készülékek. A hét beépítési szélesség, két magasság és három véglapváltozat több, mint 100 kombinációt tesz lehetővé.
Tudjon meg többet.
EH alapházak
ME moduláris készülékházak
Alakítsa ki készülékét könnyen szerelhető moduláris rendszerünkkel!
Tudjon meg többet.
ME moduláris készülékházak
ME-MAX moduláris készülékházak
A funkciót szem előtt tartó kialakítással, 12,5 és 90 mm közötti beépítési szélességekkel az ME MAX jól illeszkedő megoldásokat kínál az Ön elektronikájához.
Tudjon meg többet.
ME-MAX moduláris készülékházak
Moduláris ICS házak
A moduláris ICS házrendszerrel megvalósítható megoldások éppen olyan sokrétűek, mint a jövőorientált automatizálási készülékekkel szemben támasztott követelmények.
Tudjon meg többet.
Moduláris ICS házak
ME-PLC multifunkciós készülékházak
Az ME-PLC sorozatba tartozó elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén.
Tudjon meg többet.
ME-PLC multifunkciós készülékházak

Házrendszerek terepi alkalmazásokhoz Fix kijelzőegységek, mobil kezelőkészülékek vagy beágyazott rendszerek – a Phoenix Contact magas védettségű terepi készülékházai számos alkalmazáshoz használhatók az épület-, ipari vagy folyamatautomatizálásban, a logisztikában vagy a járműtechnikában.

Házrendszerek kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz
ECS kültéri házak
Az ECS sorozat robusztus kültéri házai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.
Tudjon meg többet.
ECS kültéri házak
UCS univerzális készülékházak
Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az IP40 védettségű készülékházak megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú nyomtatott áramköri lapokat a külső behatások ellen. A kivehető oldalfalak egyedi magasságú moduláris házmegoldásokat tesznek lehetővé.
Tudjon meg többet.
UCS univerzális készülékházak
HC-ALU profilházak
Stabil alumínium profil és IP65 védettség: ezek a HC-ALU készülékházak legmeggyőzőbb tulajdonságai.
Tudjon meg többet.
HC-ALU profilházak
HCS kézi készülékházak
A HCS sorozatú ergonomikus kézi készülékházak optimálisan alkalmasak a mérés- és vizsgálati technika mobil kezelőkészülékeihez, valamint a szkennerekhez vagy azonosító készülékekhez.
Tudjon meg többet.
HCS kézi készülékházak
DCS kijelzőtartók
A DCS sorozatú elektronikaházak integrálják a különböző méretű TFT kijelzőket. Megbízhatóan megvédik a helyhez kötött és mobil elektronikákat a mechanikai behatásoktól, valamint a portól és fröccsenő víztől.
Tudjon meg többet.
DCS kijelzőtartók
Részegység egyedileg illesztett házváltozatokkal

Ügyfélspecifikus elektronikaházak

A korszerű marógépekkel végzett mechanikai megmunkálástól a meglévő alapszerszámok szerszámbetétein át az egyes házkomponensek egyedi kialakításáig: a tökéletes eljárást kínáljuk Önnek házváltozatának gazdaságos megvalósításához.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz Megoldásaink olyan egyediek, mint az Ön alkalmazása: házak kalapsínhez, falra, a gyártósor nyitott részeibe vagy kültéri alkalmazásra. Ezeket például a következő alkalmazásokban használják.

Kalapsínre szerelhető készülékház a töltésszabályozóhoz
ECS kültéri ház esőcseppekkel
ME-PLC alkalmas nagy beépítésű helyigényű alkalmazásokhoz
Kalapsínre szerelhető készülékház elülső és direkt rugós csatlakozással az épületautomatizáláshoz
A HC-ALU fóliabillentyűzet kezelése
Az ME-IO ház kábelezése direkt rugós csatlakozással
Moduláris BC kalapsínre szerelhető készülékház épületautomatizáláshoz
ME-IO kalapsínre szerelhető készülékházak AC töltésvezérlőkhöz
Moduláris kalapsínre szerelhető BC készülékház kalapsín-buszcsatlakozóval
Kapcsolószekrény-modul sok csatlakozási ponttal
UCS ház kijelzővel és tartóval
AC töltésvezérlő számos elülső csatlakozóval
Logisztikai munkatárs kézi szkennerrel
Logisztikai munkatárs DCS kijelzőtartóval
OCS kültéri ház az oszlopon

Sokrétű megoldások a következő szakterületekre

Az elektronikaházakat szinte minden szektorban és piacon alkalmazzák, és pontosan testre szabott megoldásokat kínálnak. Ide tartoznak a következő iparágak: