Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Maailmanlaajuisesti toimivan tiimimme ja alan yhteistyökumppaniemme kanssa kehitämme älykkäitä ratkaisuja komponenttien, järjestelmän osien ja ihmisten sekä ympäristön ja veden kiertokulun verkottamiseen keskenään.
Älykkään vesihuollon toimintakentät
Tutustu asiakaskohtaisiin ja käyttövalmiisiin vesi- ja jätevesihuollon ratkaisuihimme, jotka perustuvat avoimeen järjestelmään ja avoimiin liitäntöihin. Uudet digitaaliset reitit mahdollistavat turvallisen pääsyn kaikkiin tärkeisiin tietoihin, kuten veden laatua tai energiankulutusta koskeviin tietoihin.
Tulevaisuuteen suuntautuvia automaatio-, tiedonsiirto- ja etäkäyttökonseptejamme käytetään menestyksellä jo tänään. Tuloksena on älykkäästi verkotettu vesihuolto järjestelmän kaikilla tasoilla.
Yhä edelleen noin 80 prosenttia ihmisen aiheuttamasta jätevedestä joutuu puhdistamatta jokiin ja valtameriin. Ekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten lisäksi jätevedenpuhdistamojen toimijoilla on uusia haasteita, kuten neljäs puhdistusvaihe tai veden sisältämien mikromuovien valvonta.
Phoenix Contact tarjoaa toimintoja ja komponentteja, jotka täyttävät jätevedenkäsittelylle asetetut suuret vaatimukset ja varmistavat kitkattoman prosessin. Erityisesti kehitetyt kytkentäkaappi- ja ohjelmistoratkaisut vähentävät energiankulutusta ja varmistavat määräysten noudattamisen.
Valitse huipputehokkaat ja kokonaisvaltaiset tekniikat, joilla saavutat kestävän kehityksen tavoitteet. Smart Water -järjestelmällä olet jo tänään valmiina huomisen haasteisiin.
Juomavesihuolto
Ratkaisut juomaveden puhdistukseen ja tuotantoon
Maailmanlaajuisen juomavesihuollon haasteet ovat monitahoisia. Ilmastonmuutoksen aikana ankarat sääolosuhteet ja kuivuus kohtaavat useita maailman alueita entistä ankarammin. Lakisääteisten vaatimusten mukainen vedenlaatu ja puhtaan veden saatavuus eivät ole itsestäänselvyys.
Phoenix Contact toteuttaa juomavesihuoltoprojekteja ja modernisoi olemassa olevia järjestelmiä älykkäillä automaatiojärjestelmillä. Varmistamme turvallisen vesihuollon veden puhdistuksesta ja jakelusta pilvipohjaiseen prosessioptimointiin.
Smart Water -järjestelmien avulla voidaan vähentää ilmaston aiheuttamaa vesipulaa pitkällä aikavälillä. Tämä hyödyttää sekä ympäristöä että tulevia sukupolvia.
IoT-pohjainen vesitekniikka
Ratkaisut veden kiertokulun digitalisointiin
Nykyaikaisissa puhdistamoissa ei virtaa ainoastaan vettä, vaan myös suuria määriä tietoa. Haasteena on esittää digitaalinen tieto ymmärrettävällä tavalla ja yhdistää loogisesti tietojen monimutkaisuus.
Internet of Things tarjoaa rakenteita, joiden avulla on mahdollisuus tallentaa ja käsitellä tietoja ulkoisessa tietokoneverkossa. Ratkaisujen pohjana voidaan käyttää hyvin erilaisia tietoja, kuten esimerkiksi sademäärää. Reaaliaikainen yleiskatsaus on mahdollinen mistä ja milloin tahansa ja jokaisella laitteella.
Phoenix Contact on alan ja teknologian tuntemuksellaan tukenasi haastavilla ja kasvavilla Smart Water -markkinoilla. Hyödynnä IoT-rakenteita, niihin liittyvää laskentatehoa ja palveluita koko veden kiertokulun prosessien ja sovellusten läpinäkyvään ja resursseja säästävään toteuttamiseen tulevaisuudessa.