Sujuvasti toimivat sulut Kielin kanavassa Kiel-Holtenaun sulkuun asennettiin uudistustöiden yhteydessä uusi signalointijärjestelmä. Signalointivalot kestävät kovia sääolosuhteita ja varmistavat luotettavan yhteydenpidon ohjauskeskuksen kanssa.
Kiel-Holtenaun sulkujärjestelmän nykyaikaistaminen
Asiakasprofiili
Kielin kanava, Kiel-Holtenau
Kielin kanava yhdistää Elbe-joen suun Kielinvuonoon, ja kanavan ansiosta laivat säästävät jopa 460 kilometriä merimatkastaan. Noin sadan kilometrin pituinen vesiväylä kulkee Schleswig-Holsteinin läpi ja on yksi maailman liikennöidyimmistä laivaliikenteelle tarkoitetuista keinotekoisista vesiväylistä.
Haaste
Ankarat ympäristöolosuhteet ja tarvittava seuranta
Kiel-Holtenaun sulkuun asennettiin uudistustöiden yhteydessä uusi merkinantojärjestelmä. Mastoon asennetut valot osoittavat lähestyville laivoille punaisilla, vihreillä ja valkoisilla signaaleilla, onko pääsy sulkuun vapaa.
Valvontatehtäviin käytetään vain teollisuusstandardeja vastaavia komponentteja. Signaalivalot altistuvat ankarille ympäristöolosuhteille, ja niiden on siksi täytettävä erityiset vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi voimakas tuuli, suolavesi ja suora auringonpaiste.
Nykyaikainen teollisuuden tiedonsiirtotekniikka varmistaa, että ohjauskeskus saa jatkuvasti tietoja valojen tilasta. Huoltohenkilöstö arvostaa lisäksi helppoa asennusta ilman osoitteistamista tai laitetunnisteiden asettamista. Tämä on tärkeää etenkin, kun valot vaihdetaan huoltoa varten.
Ratkaisu
Helppo asennus ja läpinäkyvät järjestelmän tilat
Sulkuun asennettiin kaksi uutta mastoa ja 300-sarjan LED-signaalivalot, jotka toimittavat huoltohenkilöstölle tila- ja diagnostiikkatietoja. Nämä toiminnot toteutetaan teollisuuden tiedonsiirtotekniikan avulla.
Valojen liitäntä suoritetaan Phoenix Contactin kalustetuilla kaapeleilla ja M17-hybridipistokkeilla. Hybridipistokkeen kautta sähkönsyöttö ja datakaapeli liitetään valoihin samanaikaisesti. Virhekytkentä ei ole mahdollinen. Helppo asennus on tärkeää etenkin, kun valot vaihdetaan huoltoa varten. Etuna tässä on sähköinen tyyppikilpi, joka voidaan lukea tiedonsiirtoyhteyden kautta. Ohjauslaite voi näin tunnistaa, onko oikea valo liitetty.
Esimerkiksi värin, koon ja heijastuskulman tiedot siirretään. Virheellisessä asennuksessa tai virhekytkennässä ohjauslaite antaa hälytyksen ja estää valojen päälle kytkennän. Valojen ja yksittäisten LEDien käyttötunnit mitataan erikseen ja tallennetaan valoon syklisesti.
Energiatehokas LED-tekniikalla varustettu järjestelmä
Valon LED-tekniikka säästää energiaa ja parantaa käytettävyyttä. Parantunut käytettävyys ei johdu pelkästään pidemmästä käyttöiästä, vaan myös valon erityisestä kytkennästä.
Jonkin LEDin vioittuminen todetaan sähkön ja jännitteen valvonnan avulla ja se ilmoitetaan ylemmän tason järjestelmään. Muita LEDejä voidaan säätää ohjausjärjestelmän asetusten mukaan, jotta saavutetaan sama valoteho.
Signaalivaloon on LED-valvonnan lisäksi asennettu kaksi hajavaloanturia, jotka tunnistavat LEDien säteilykyvyn ja valaistusvoimakkuuden.
Myös lämpötila mitataan, jotta signaalivalon käyttövarmuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Mikäli valon lämpötila nousee yli sallitun alueen, valotehoa alennetaan tai valo kytketään pois päältä. Ohje- ja hälytysilmoitukset täydentävät tätä toimintoa. Kun lämpötila laskee jälleen, valo jatkaa toimintaansa ilmoituksen kuittaamisen jälkeen.
Edut
- Merivedenkestävät signalointivalot, joissa on energiaa säästävä LED-tekniikka.
- Tila- ja diagnostiikkatiedot helpottavat huoltoa.
- Valmiskaapelit ja pistoliittimet yksinkertaistavat asennusta.
Yhteystiedot
Tuotteet
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.
Yhteenveto
Sujuva toiminta ja tehokkaat prosessit
Itä- ja Pohjanmeren välisen korkeuseron tasaavat sulut vaikuttavat ratkaisevasti Kielin kanavan toimivuuteen. Phoenix Contactin LED-merkinantovalot helpottavat sulkujen huoltoa, koska valojen käyttötiedot voidaan lukea vaivattomasti koska tahansa.
Tila- ja diagnostiikkatiedot pitävät huoltohenkilöstön jatkuvasti ajan tasalla signalointivalojen tilasta. Lisäksi valon LED-tekniikka säästää energiaa ja parantaa käytettävyyttä.