Tietotekniikan ylijännitesuojan valintaohje

Valintaohje tietotekniikan ylijännitesuojaksi

Löydä helposti!

Sopiva ylijännitesuoja liitäntääsi.

Oikeanlaisen ylijännitesuojan valinta tietotekniikan alalla on useiden eri liittymien vuoksi hankalaa. Phoenix Contactin valinta-apu STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) auttaa valitsemaan juuri omiin tarkoituksiisi sopivimman ylijännitesuojan.

STOP-IT - valintaohje

Alla olevasta taulukosta löydät ylijännitesuojat tieto-, televiestintä-, MSO- ja tiedonsiirtolaitteille, esimerkiksi seuraaville: Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS ja Profibus.

  • Ensimmäisessä sarakkeessa esitetään aakkosjärjestyksessä luettelo liittymistä, joille suosittelemme ylijännitesuojausta.
  • Toisessa sarakkeessa on kuvattu liittymälle soveltuva ylijännitesuoja. Jokaiseen suojalaitteeseen liittyy linkki, jonka kautta pääset tuotteen teknisiin tietoihin.
  • Viimeisessä sarakkeessa voit ladata sovellusesimerkkejä.
LiitäntäYlijännitesuojausSovellusesimerkki
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Lataa sovellusesimerkki
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
LiitäntäYlijännitesuojausSovellusesimerkki
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Lataa sovellusesimerkki
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
LiitäntäYlijännitesuojausSovellusesimerkki
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260