Riviliittimet suoja- ja ohjaustekniikkaan

Riviliittimet suoja- ja ohjaustekniikkaan

Innovatiivinen ja täsmälleen sopiva

CLIPLINE complete on järjestelmämoduuli suoja- ja ohjaustekniikan erityisiin vaatimuksiin.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Koestuspistokejärjestelmä
    Koestuspistokejärjestelmä

    FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.

  • Liityntämoduulit
    Liityntämoduulit

    Kytke signaaleja turvallisesti innovatiivisen väriohjausjärjestelmän avulla ja jopa 20 % suuremmalla liitäntätiheydellä.

Hae kohteesta Riviliittimet suoja- ja ohjaustekniikkaan

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contact tarjoaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen sovellukseesi - perinteisestä mittausmuuntajaerotusliittimestä FAME-koestuspistokejärjestelmään. Monipuolisesti käytettävät, yhtenäiset järjestelmätarvikkeet ja liitäntätekniikan vapaa valinta tekevät CLIPLINE completesta toiminnallisen järjestelmämoduulin suoja- ja ohjaustekniikkaan.

Edut

  • Joustava käyttö laajalla energiantuotannon ja -jaon tuotevalikoimalla
  • Varmasti tunnistettavat kytkentätilat ja suuripintaiset merkintämahdollisuudet takaavat selkeyden ja turvallisuuden
  • Yhteensopiva CLIPLINE complete -järjestelmän kanssa

Järjestelmämoduuli - optimaalinen ratkaisu kaikkiin vaatimuksiin

Phoenix Contact tarjoaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen sovellukseesi - perinteisestä mittausmuuntajaerotusliittimestä FAME-koestuspistokejärjestelmään. 

CLIPLINE complete - energiatekniikan täydellinen järjestelmämoduuli

  • Monipuolisesti käytettävät, yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet
  • Liitäntätekniikan ja asennustavan vapaa valinta
  • Helppo kokoonpano CLIP PROJECT -suunnitteluohjelmiston avulla

Kostuspistokejärjestelmät ja mittausmuuntajaerotusliittimet vertailussa

JärjestelmämoduuliToiminto
Järjestelmämoduuli - optimaalinen ratkaisu kaikkiin vaatimuksiin

FAME RACK

Koestuspistokejärjestelmän kokoonpano:

  • Koestusrima
  • Koestuspistoke

Automaattinen oikosulku ennen koestusta. Ohjelmoitava pakkokytkentä yhdessä lohkossa. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Liitäntätekniikka: ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille

FAME 3 SL

Koestuspistokejärjestelmän kokoonpano:

  • Koestusrima
  • Koestuspistoke
  • Huoltopistoke

Automaattinen oikosulku ennen kompaktia koestusta. Rinnankytkentä yksittäisissä lohkoissa. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Liitäntätekniikka: ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille

FAME 3

Koestuspistokejärjestelmän kokoonpano:

  • Koestusrima
  • Koestuspistoke
  • Huoltopistoke

Automaattinen oikosulku ennen koestusta. Rinnankytkentä yksittäisissä lohkoissa. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Liitäntätekniikka: ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille

 

 

JärjestelmämoduuliToiminto
Järjestelmämoduuli - optimaalinen ratkaisu kaikkiin vaatimuksiin

FAME 2

Koestuspistokejärjestelmän kokoonpano:

  • Koestusrima
  • Koestuspistoke

Automaattinen oikosulku ennen koestusta. Ohjelmoitava pakkokytkentä yhdessä lohkossa. Koestuspistokkeen pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Liitäntätekniikka: Push-in-liitäntä ja ruuviliitäntä

FAME 1

Koestuspistokejärjestelmän kokoonpano:

  • Koestusrima
  • Koestuspistoke
  • Käyttöpistoke

Automaattinen oikosulku ennen koestusta. Rinnankytkentä yksittäisissä lohkoissa. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun.

Liitäntätekniikka: ruuviliitäntä

ME - Mittausmuuntajaerotusliittimet

Järjestelmän kokoonpano:

  • Yksittäiset liittimet voidaan kytkeä sovelluksen mukaan.

Oikosulku manuaalisesti liitin- tai pistosilloilla. Yhden muuntajan koestus sarjaankytkennällä.

Liitäntätekniikka: Push-in-liitäntä, ruuviliitäntä, jousivoimaliitäntä, ruuviliitäntä rengas- ja haarukkakaapelikengille, pistoliitäntäratkaisut

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260