Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Riviliittimet järjestelmällä

Riviliittimet järjestelmällä

Phoenix Contactin riviliittimet tuovat joustavuutta liitinkiskojen rakennukseen. Valitse eri liitäntätekniikoiden välillä ja yhdistä liittimet asettamalla sillat kaksoistoimintouraan. Modulaariselle riviliitinjärjestelmälle on ominaista standardoidut silloitus-, merkintä- ja testauslisätarvikkeet.

Riviliitin - Edut

  • Riviliittimillä täydellistä joustavuutta: Eri liitäntätekniikoilla varustetut riviliittimet ovat vapaasti yhdisteltävissä.
  • Silloitus- ja koestusmahdollisuus kaksinkertaisen toimintouran ansiosta.
  • Lisäkoestusmahdollisuus ilman johtimien ja siltojen poistamista integroitujen koestuspaikkojen avulla.
  • Riviliittimien yhtenäiset silloitus-, merkintä- ja koestustarvikkeet säästävät kustannuksia.
  • Kattavat digitaaliset tiedot.

Uudet tuotteet

Push-x-tekniikalla varustetut pistoliitettävät riviliittimet DIN-kiskolla
Push-x-tekniikalla varustetut erotus- ja veitsierotusliittimet kiinnitettyinä DIN-kiskoon
LPS-huoltopistokkeiden tuoteperhe
LPO-haaroitusliittimien tuoteperhe

Pistoliitettävät riviliittimet push-x-liitännällä

Helppo kytkentä COMBI-pistokkeilla ja push-x-liitännällä

COMBI-pistokealueella ja push-x-liitännällä varustetut pistoliitettävät riviliittimet mullistavat johdotuksen. Lisää tehokkuutta vaivattomalla johdotuksella kytkentäkaapissa push-x-liitännän avulla ja yhdistä kenttätaso esiasennetuilla COMBI-pistokkeilla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntätekniikka 1: push-x-liitäntä
  • Liitäntätekniikka 2: COMBI-pistokealue
  • Nimellispoikkipinta: 2,5 mm²
  • Johdinpoikkipinnat: 0,5–4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG (muunnettu IEC:n mukaan)
  • Virta: 24 A
  • Jännite: 800 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus kaikille johdintyypeille suorapistotekniikan ansiosta, joka ei vaadi voimaa tai työkaluja
  • Erittäin nopea pääteholkittomien taipuisien johtimien liitäntä
  • Intuitiivinen liitäntä kytkentäpisteen visuaalisen ja tuntohavaintoon perustuvan palautteen ansiosta
  • Johtimet on nopea irrottaa kytkentäpisteen lukitusmekanismin ansiosta
  • Täysi joustavuus jopa 15-nastaisten konfiguroitavien ja vakiomuotoisten COMBI-pistokkeiden ansiosta

Toimintomoduulit push-x-tekniikalla

Signaalien nopea ja turvallinen erotus

Push-x-toimintomoduuleilla voidaan johdottaa myös taipuisia johtimia ilman työkaluja. Integroidut erotusvyöhykkeet helpottavat myös signaalien erotusta. TG-peruserotusliittimet mahdollistavat lisäksi toimintopistokkeiden turvallisen integroinnin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-x-tekniikka
  • Mittausmuuntimen erotusliittimet: 6 mm²
  • Nimellisvirta: 30 A
  • Nimellisjännite: 500 V
  • Erotus- ja veitsierotusliittimet: 2,5 mm²
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 500 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus uuden työkaluttoman push-x-tekniikan ansiosta
  • Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien nopea asennus
  • "Make before break" –automaattisesti edeltävä virtamuuntajan oikosulku mittausmuuntimen erotusliittimissä
  • Helppo signaalien erotus sekä eri toimintopistokkeiden integrointi
  • Suuret kustannussäästöt CLIPLINE complete -järjestelmän yhtenäisten lisätarvikkeiden ansiosta

LPS-huoltopistokkeet

Nopeisiin ja helppoihin testeihin

LPS-huoltopistokkeet soveltuvat erilaisiin testaussovelluksiin. Pistokkeet on varustettu push-in-viputekniikalla, joka mahdollistaa pistokkeiden nopean ja helpon moninkertaisen kytkennän. Kestävän ja tasaisen laadun varmistamiseksi kosketusjousissa on hopeoitu pinta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-viputekniikka (LP)
  • Virtaa johtavissa osissa hopeoitu pinta
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 800 V
  • Modulaariset versiot

Edut

  • Maksimaalinen käyttömukavuus – viputekniikka mahdollistaa nopean johdotuksen, johon ei tarvitse käyttää voimaa
  • Suuri joustavuus – erilaisten pääteholkillisten tai -holkittomien johtimien liittäminen
  • Nopea asennus – helppo integrointi riviliittimien toimintouraan

LPO-haaroituspistokkeet

Lisähaaroitukset integroitavissa nopeasti

LPO-haaroituspistokkeet, joissa on push-in-viputekniikka, mahdollistavat lisähaaroitusten helpon integroinnin riviliittimien toimintouran kautta. Näin ollen LPO-pistokkeet tarjoavat suuren edun erityisesti silloin, kun kytkentäkaapin suunnitteluun tehdään muutoksia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-viputekniikka (LP)
  • Erityinen jousirakenne tuottaa suuret pitovoimat
  • Nimellisvirta: 24 A
  • Nimellisjännite: 800 V
  • Modulaariset versiot

Edut

  • Maksimaalinen käyttömukavuus – viputekniikka mahdollistaa nopean ja helpon kytkennän
  • Suuri joustavuus – erilaisten pääteholkillisten tai -holkittomien johtimien liittäminen
  • Nopea asennus – helppo integroida riviliittimen toimintouraan
  • Turvallinen liitäntä – haaroitusliittimien muotoilu mahdollistaa kestävän ja vankan liitännän

Projektisuunnitteluohjelmisto PROJECT complete CLIPLINE complete

Kaksinkertaisen toimintouran ansiosta järjestelmässä on mahdollisuus yhdistellä vapaasti ja joustavasti erilaisia riviliittimiä.
Järjestelmässä on yhtenäiset silloitus-, merkintä- ja koestustarvikkeet. Tämä vähentää yksittäisten osien määrää, jolloin logistiikka- ja varastointikulut pienenevät.
Liitinkiskot on helppo suunnitella nopeasti ja tehokkaasti maksuttoman PROJECT complete -projektisuunnitteluohjelmistomme avulla.

Liitinkisko, jossa on käytetty erilaisia riviliittimiä ja liitäntätekniikoita

CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä

Riviliittimet täyttävät standardien asettamat vaatimukset

Phoenix Contactin riviliittimet on testattu, ja niillä on kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät. Liittimet kestävät hyvin ympäristövaikutuksia, ja ne ovat pitkäaikaisesti erittäin vakaita ja luotettavia. Riviliittimien materiaalien ominaisuudet sekä sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet täyttävät eri aloja koskevien standardien vaatimukset. Jotta tämä laatu voidaan taata kestävästi, liittimiä testataan niiden koko valmistusprosessin ajan.

Järjestelmän liitäntätekniikat CLIPLINE complete

XT 2,5 -riviliitin, jossa on läpinäkyvä liitäntätila
Push-X-tekniikalla varustettu riviliitin
Push-in-riviliitin varustettuna pistoliitetyillä johtimilla ja sillalla
Liitin, jossa on sivulle sijoitettu push-in-liitäntä PTV
Jousivoimaliitin varustettuna johtimilla ja sillalla
XT 2,5 -riviliitin, jossa on läpinäkyvä liitäntätila

Push-x-tekniikalla varustetuilla XT-riviliittimillä pääteholkillisten ja pääteholkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liittäminen on helppoa. Jopa pienet ja taipuisat johtimet on nopea ja helppo liittää esijännitetyn kytkentätilan ansiosta. Työnnä johtimet kytkentätilan päätyyn asti. Kun kytkentätilan päädyssä oleva lukitus painetaan alas, kosketinjousi vapautuu ja napsahtaa nopeasti kiinni. XT-liittimiä on tällä hetkellä saatavana 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla.

Video
Push-X-tekniikalla varustettu riviliitin

Työkaluvapaa johdinliitäntä uudella tavalla: Push-X-tekniikka mahdollistaa pääteholkillisten tai -holkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien suoran johdotuksen esijännitettyjen kosketinjousien ansiosta. Työnnä johdin suoraan voimaa käyttämättä liitintilan loppuun asti. Kun johdin painaa kosketinjousen lukituksen alas pääteasennossa, työnnin vapautuu, ja kosketinjousi napsahtaa automaattisesti kiinni. Näin johdin puristuu kiinni suoraan. Johdin irrotetaan oranssinvärisellä painikkeella kuten tunnetussa push-in-tekniikassa. Samanaikaisesti kosketinjousi esijännittyy uutta johdotusta varten.

Video
Push-in-riviliitin varustettuna pistoliitetyillä johtimilla ja sillalla

Push-in-liitäntätekniikka poikkipinnaltaan alkaen 0,25 mm²:n johtimien helppoon liittämiseen suoraan ja ilman työkaluja. Riviliittimien erityiset kosketinjouset mahdollistavat jopa 50 % vähäisemmän pistovoiman tarpeen. Lisäksi sen kosketuslaatu ja johtimen vetovoima ovat erinomaiset. Push-in-tekniikka on saatavana johdinpoikkipinnoille 185 mm² saakka.

Video
Liitin, jossa on sivulle sijoitettu push-in-liitäntä PTV

Phoenix Contactin PTV-riviliittimissä on sivulle sijoitettu push-in-liitäntä. Liitännässä yhdistyvät ruuviliitännän sivulle sijoitettu johdinliitäntä ja push-in-liitännän työkaluvapaa suorapistotekniikka. Näin riviliittimet tarjoavat kummankin liitäntätekniikan edut. Se takaa selkeän ja nopean johdotuksen ilman taivutussäteitä.

Video
Jousivoimaliitin varustettuna johtimilla ja sillalla

Jousivoimaliitännällä varustetut riviliittimet soveltuvat erityisesti tärinäherkkiin käyttökohteisiin. Jousen tasainen voima antaa riviliittimille erinomaisen kytkentävarmuuden käyttäjästä riippumatta. Jousivoimaliittimien kytkentäpisteet on helppo avata ruuvimeisselillä. Liittimiä on saatavana 35 mm²:n poikkipintaan saakka.

Video
Ruuviliitin varustettuna johtimilla ja sillalla
COMBI-liitäntä ja pistoke
Leikkaava liitäntä QUICKON varustettuna johtimilla
Pulttiliitäntä varustettuna johtimilla ja sillalla
Ruuviliitin varustettuna johtimilla ja sillalla

Ruuviliitäntätekniikalla liitettävät riviliittimet ovat olleet maailmanlaajuisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä jo yli 80 vuoden ajan. Ruuviliitoksessa on erinomainen kosketusvoima, ja se on huoltovapaa Reakdyn-periaatteen ansiosta. Riviliittimillä monijohtiminen liitäntä voidaan tehdä vain yhteen kytkentäpisteeseen. Kupariliittimet 240 mm²:iin saakka voidaan liittää ilman esikäsittelyä.

Video
COMBI-liitäntä ja pistoke

COMBI-liitännällä varustetut riviliittimet vastaavat suuriin ja yleisiin vaatimuksiin.
Nimellisvirtaa johdetaan liittimiin kosketusnastan kautta. Yhdessä pistokkeen kosketinjärjestelmän kanssa tämä liitäntäversio täyttää äärimmäiset tärinänkestävyysvaatimukset. COMBI-liittimien liitäntä soveltuu automaattiseen, osittain automaattiseen tai manuaaliseen johdotukseen.

Video
Leikkaava liitäntä QUICKON varustettuna johtimilla

Pikaliitäntätekniikalla varustettujen riviliittimien tunnusmerkki on patentoitu leikkauskosketin, jota voidaan käyttää tilaa säästävällä kääntövivulla ruuvimeisselin avulla.
Eristettyjen, esikäsittelemättömien johtimien liitäntä tapahtuu yhdessä työvaiheessa.
Aikaa säästyy siten jopa 60 %. Käytettävissä olevien alle 4 mm²:n poikkipintojen ansiosta liittimet sopivat asennettaviksi ohjausvirtajohdotukseen kytkentäkaapin sisällä.

Video
Pulttiliitäntä varustettuna johtimilla ja sillalla

Pulttiliitäntäiset riviliittimet soveltuvat rengas- ja haarukkakaapelikenkien liittämiseen. Liitännässä on suuri johtimen vetovoima suuren kosketusvoiman ja laajojen kosketuspintojen ansiosta. Pulttiliitännällä varustetuilla riviliittimillä voidaan tehdä monijohtiminen liitäntä vain yhteen kytkentäpisteeseen. Vielä yksi etu on varmasti kiinni pysyvät hattumutterit käännettävissä sormisuojissa.

Video
Erilaiset lisätarvikkeet riviliittimille

Riviliittimien lisätarvikkeet

Riviliittimien standardoidut lisätarvikkeet

CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän standardoituihin lisätarvikkeisiin kuuluu laaja valikoima erilaisia tuotteita. Standardoitujen siltaus-, testaus- ja merkintätarvikkeiden lisäksi tähän kuuluvat myös erikoistarvikkeet, kuten haaroituspistokkeet, toimintoliittimet tai huoltoliittimet. Yleiset liittimien lisätarvikkeet löytyvät seuraavasta linkistä tai suoraan kunkin liittimen kohdalta. Lisäksi kullakin liittimellä on myös erityisiä lisätarvikkeita, kuten päätysuojuksia. Nämä lisätarvikkeet löytyvät vain vastaavien liittimien yhteydestä.

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Riviliittimien tuote-esitteet

Riviliittimien tuote-esitteet

Riviliitinesitteet

Haluatko saada painettuja esitemateriaaleja riviliittimistämme? Seuraavassa on erilaisia esitteitä riviliittimistä ja liityntämoduuleista. Tuote-esitteiden lisäksi joukossa on esite CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmästä ja riviliittimien laaduntarkastuksista.