Ruuviliitäntä

Ruuviliitäntä

Yleiskäyttöinen ja huoltovapaa

Korkeimpiin vaatimuksiin: ruuviliitäntä on osoittanut luotettavuutensa myös suurten johdinläpimittojen johdotuksessa.

Takaisin: Riviliittimet

Kategoriat

  • Anturi-/toimilaiteliittimet
    Anturi-/toimilaiteliittimet

    Signaalitaso, potentiaalinjako ja maadoitusjohdintoiminto on yhdistetty samaan liittimeen – paras ratkaisu ohjauksen rakentamiseen.

  • Asennusliittimet
    Asennusliittimet

    Erityisen matala rakenne, helppo asennus ja vapaa yhdisteltävyys - asennusliitinten selkeitä etuja rakennustekniikkakäyttöön.

  • Erotus- ja veitsierotusliittimet
    Erotus- ja veitsierotusliittimet

    Katkaise virtapiirit ja tunnista häiriöt heti. Lisäksi saatavana on erilaisia toimintopistokkeita yksilölliseen kalustukseen.

  • Hybridiliittimet
    Hybridiliittimet

    Yhdistä liitäntätavat yhdessä hybridiliittimessä ja voit käyttää molempien tekniikoiden edut hyväksesi.

  • Koestuspistokejärjestelmä
    Koestuspistokejärjestelmä

    FAME-koestusjärjestelmä helpottaa energiatekniikan kytkentälaitteiden säännöllisiä tarkastuksia.

  • Komponenttiliittimet
    Komponenttiliittimet

    Ratkaise kytkentätehtävät yksilöllisesti, joustavasti ja selkeästi – sopivalla komponenttiliittimellä.

  • Liittimet korkeisiin lämpötiloihin
    Liittimet korkeisiin lämpötiloihin

    Keraamiset korkeiden lämpötilojen liittimet on hyväksytty Ex-standardin mukaan ja ne soveltuvat erityisen koviin käyttöoloihin.

  • Läpivientiliittimet
    Läpivientiliittimet

    Yhdistä kompakteilla läpivientiliittimillä suuria tai pieniä johdinpoikkipintoja, silloita joustavasti ja merkitse kätevästi.

  • Mittausmuuntajaerotusliittimet
    Mittausmuuntajaerotusliittimet

    Kokoa mittausmuuntaja-kytkennät yksilöllisesti ja kustannuksia säästäen. Pistokeliitettävät ratkaisut tuovat useita teknisiä etuja.

  • Monijohdinliittimet
    Monijohdinliittimet

    Monijohdinliittimillä voidaan suorittaa helppo potentiaalinjako sekä liittää turvallisesti eri johdintyyppejä tai -halkaisijoita.

  • Monikerrosliittimet
    Monikerrosliittimet

    Suorita potentiaalinjako helposti ahtaissa tiloissa. Monikerrosliittimillä johdotus sujuu vaivattomasti.

  • Moottoriliitännän liittimet
    Helppo moottoriliitäntä

    Johdota moottorit aikaa ja tilaa säästäen.

  • Pienoisliittimet
    Pienoisliittimet

    Pienet liittimet, paljon toiminnallisuutta: vaivaton johdotus, merkintä ja vaihtoehto monijohdinliitännöille.

  • Pistokeliitettävät liittimet
    Pistokeliitettävät liittimet

    Tehokas kosketin ja sormikosketussuojattu liitäntä – nämä ovat pistokeliitettävien liittimien älykkäitä ominaisuuksia.

  • Potentiaalinjakoliittimet
    Potentiaalinjakoliittimet

    Ruuviliitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet säästävät entistä enemmän asennusaikaa ja -tilaa.

  • Sulakeliittimet
    Sulakeliittimet

    Monipuoliset liittimet anturitekniikkaan ja koneenohjaukseen: suojaa laitteet, jaa potentiaalit ja tunnista viat nopeasti.

  • Suojajohdinliittimet
    Suojajohdinliittimet

    Nopeat PE-liitännät: suojajohdinliittimet kiinnitetään helposti asennuskiskoon.

  • Suurvirtaliittimet
    Suurvirtaliittimet

    Johdota turvallisesti suuria, poikkipinnaltaan jopa 240 mm²:n johtimia.

Hae kohteesta Ruuviliitäntä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin liittimet ruuviliitännällä soveltuvat laajalle käyttöalueelle. Säästä liitinkiskojen asennusaikaa pikalukittavalla PE-jalalla ja standardisoiduilla pistosilloilla.

Edut

  • Ajan ja tilan säästöä monijohdinliitännällä
  • Reakdyn-periaatteen ansiosta huoltovapaa
  • Kustannusten säästöä yhtenäisillä silta-, merkintä- ja koestustarvikkeilla
  • Korkea sähkönjohtavuus suuren, 240 mm²:n johdinläpimitan ansiosta
  • Maailmanlaajuisesti tunnettu ja hyväksytty luotettavalla ruuviliitännällä
  • Ruuviliitännäiset riviliittimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Luotettava liitäntätekniikka

Liittimen runko, Reakdyn-periaate ja monijohdinpuristus  

Ruuviliitäntä: varma ja huoltovapaa johdotus

Ruuviliittimet vakuuttavat käytännöllisillä ominaisuuksilla 

  • Huoltovapaa johdinliitäntä Reakdyn-periaatteella – liitinruuvien jälkikiristämistä ei vaadita.
  • Kaikentyyppiset kuparijohtimet voidaan liittää ilman esikäsittelyä. Johdinholkkia voidaan käyttää nimellispoikkipintaan asti.
  • Monijohdinliitäntä - kaksi saman läpimitan johdinta koskettavat varmasti liitinrungossa.
  • Suuret kosketuspinnat – jopa 240 mm²:n johtimia voidaan liittää kaasutiiviisti ja kestävästi.

Joustava pistosiltajärjestelmä

Pistosillallinen liitin  

Helppo potentiaalinjako pistosilloilla

Potentiaalinjako toteutetaan nopeasti Phoenix Contactin standardisoiduilla pistosilloilla.

Jokaisessa liittimessä olevalla kahdella silloitusuralla hyppysilloitus ja potentiaalinjako on helppo toteuttaa.

2-50-napaisilla pistosilloilla voidaan liittää haluttu määrä liittimiä.

Lukittuva PE-jalka

Lukittuva PE-jalka  

Helpolla kiinnityksellä virheetön kosketus

Mitoiltaan yhtenäiset suojajohdinliittimet kiinnitetään helposti asennuskiskoon, jolloin kosketus muodostuu. Tämä mekaanisesti ja sähköisesti virheetön kosketus täyttää kaikki standardin IEC 60947-7-2 vaatimukset.

Korkealuokkainen laatu

Liittimen komponentit: metalliosat ja muoviosat  

Laadukkaat metalli- ja muoviosat

Luotettavat yhteydet – sitä me vaadimme. Siksi tuotteidemme laatu on avain. Se alkaa materiaalien valitsemisesta.

Metalliosat jännityskorroosiolta suojatuista kupariseoksista:

  • Elektrolyyttisen parin muodostuminen estyy kosteissa oloissa
  • Varmat kosketusolot
  • Vähäinen lämpeneminen hyvän sähkönjohtavuuden ansiosta

liitinrunko elastista ja sitkeää muovia:

  • kierrätettävä, halogeeniton ja UV-kestävä
  • halogeeniton ja UV-kestävä
  • kestää hyvin trooppisia oloja ja termiittejä
  • käyttölämpötila jopa 130 °C
  • hyvä kemikaalienkestävyys
  • erinomainen vanhenemisenkestävyys
  • UL 94:n mukainen paloluokka V0

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260