Kompakteilla ja modulaareilla moottorinkäynnistimillä kytket moottorit ja suoritat suunnanvaihdon nopeasti ja luotettavasti.
Turvalliset CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet yhdistävät jopa neljä toimintoa yhdessä laitteessa: hätäpysäytys, moottorin käynnistys, suunnanvaihto ja moottorin suojaus ylikuormitukselta. Rinnakkaisjohdotukseen sopivien vakiolaitteiden lisäksi saatavana on kenttäväylään kytkettäviä versioita. Ne voidaan integroida kenttäväyläympäristöihin.
Uuden CONTACTRON pro -tuotesarjan tuotteet sallivat yksinkertaisen Safety-integraation ja ovat modulaarisesti laajennettavissa. PSRmini PSR-MC38 -turvarele huolehtii moottorin sammuttamisesta turvallisesti CONTACTRON pro -hybridimoottorinkäynnistimen kautta. Voit yhdistää kytkinlaitteet asennuskiskoväyläliittimellä helposti, nopeasti ja modulaarisesti.
Lisätietoja löydät tästä:
Hätäpysäytys
Integroitu turvatoiminto mahdollistaa käytön turvallisuuden kannalta tärkeissä hätäpysäytys-sovelluksissa.
Pyörintä myötäpäivään
Helppo ohjaus suoraan 24 voltin SPS-lähtökortin tai 230 voltin AC-signaalin kautta.
Pyörintä vastapäivään
Valinnainen: Suunnanvaihtotoiminto lukituskytkennällä ja johdotuksella.
Moottorin suojaus
Kätevä suoja elektronisella moottorinsuojareleellä, jossa on automatiikka- ja etäkuittaustoiminto.
"$pageName"