Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Käsityökalut katkaisuun, ruuvaamiseen ja puristamiseen teollisuutta ja käsityöteollisuutta varten

Käsityökalut teollisuuteen ja käsityöteollisuuteen

Käsityökalut katkaisuun, kuorimiseen, puristamiseen, ruuvaamiseen ja mittaamiseen: työkaluohjelmamme tarjoaa käsityökaluja kaikkiin sähkötekniikan sovelluksiin. Ne vakuuttavat kätevällä käsittelyllään ja huippulaadullaan. Ammattimaiset työkalut ovat edellytys erinomaisille työn tuloksille. Tarkkuus, kestävyys ja tehokkuus ovat käsityökalujemme perusta.

Edut

  • Pitkäikäinen korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
  • Ergonomiset kahvat tekevät käsittelystä miellyttävää
  • Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta

Käsityökalut kaikkiin sovelluksiin

Phoenix Contact tarjoaa täydellisen valikoiman teollisuuskäyttöön tarkoitettuja käsityökaluja, joilla varmistat prosessiketjun kaikkien tehtävien suorittamisen ammattimaisesti. Laatu, tarkkuus, kestävyys ja tehokkuus ovat käsityökalujemme perusta.

Käsityökalut tuottavat tasaisen työstölaadun erityisten karkaistujen työkaluterästen ansiosta. Käsityökalujen ergonomisesti muotoillut kahvat tuovat mukavuutta pitkäaikaiseen käyttöön. Erityisten rakenneominaisuuksiensa ansiosta ne vaativat vain vähän käsivoimia.

Kaapelileikkuri CUTFOX 18 kaapeleita katkaisemassa
WIREFOX 10 -kuorintatyökalu johdinta kuorimassa
CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihdit käytössä
SCREWFOX-ruuvimeisseli käytössä kytkentäkaapissa
Kaapelileikkuri CUTFOX 18 kaapeleita katkaisemassa

Johtimet on mahdollista työstää vain laadukkaan työkalun avulla siten, että työn jälki täyttää ammattilaisen vaatimukset ja työstetty johdin kestää pitkäaikaista käyttöä.
Käsityökaluista löytyy jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva kaapelileikkuri. Saatavana on erilaisia malleja poikkipinnaltaan jopa 100 mm:n kaapeleille.

Edut:

  • Pitkä käyttöikä - erikoiskarkaistut ja nuorrutetut teräsärmät
  • Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ja terägeometrian ansiosta
  • Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä

Lisätietoja katkaisutyökaluista
WIREFOX 10 -kuorintatyökalu johdinta kuorimassa

Saat optimaalisen työkalun kaikkiin kuorintatilanteisiin
Tarkat käsityökalumme vakuuttavat ergonomisella muotoilullaan sekä erikoiskarkaistujen teriensä geometrialla.

Edut:

  • Tarkka ja turvallinen vakio- tai erikoiseristyksellä varustettujen johtimien ja johtojen kuorinta
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet helposti vaihdettavan veitsikasetin ansiosta
  • Ergonominen kahvamuoto - kevyt ja pitävä käsittely

Lisätietoja kuorintatyökaluista
CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihdit käytössä

Laaja CRIMPFOX-tuoteperhe edustaa ammattimaisten puristuspihtien uutta sukupolvea. Erityinen voimansiirtoperiaate vähentää käyttöön tarvittavaa voimaa jopa 30 %. Käsityökalujen optimaaliset kahvamuodot estävät väsymistä ja tekevät työskentelystä mukavaa.

Edut:

  • Miellyttävät, ergonomiset kahvat helpottavat käsittelyä
  • Luotettavat pakkolukituksen ansiosta
  • Optimoitu vipuvälitys keventää työskentelyä

Lisätietoa puristustyökaluista
SCREWFOX-ruuvimeisseli käytössä kytkentäkaapissa

Ruuvimeisselien terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet: Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu.

Edut:

  • Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut käyttöosat
  • Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
  • Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista

Lisätietoja ruuvaustyökaluista
TESTFOX-tuoteperheen jännitteenkoettimet käytössä kytkentäkaapissa
MICROFOX-tuoteperheen elektroniikkapihdit käytössä
UNIFOX-nippusidepihdit kädessä
TESTFOX-tuoteperheen jännitteenkoettimet käytössä kytkentäkaapissa

TESTFOX-tuoteperheen testityökalut ja mittaustyökalut on testattu ja hyväksytty kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

Edut:

  • Tukeva rakenne ja pitkä käyttöikä erityisten iskunkestävien muovimateriaalien ansiosta
  • Erittäin toimiva: kaikki vakiomittaukset yhdellä kompaktilla laitteella
  • Virheetön mittaus: loisjännitteestä johtuvien mittausvirheiden vaaraa ei ole

Lisätietoa testaus- ja mittaustyökaluista
MICROFOX-tuoteperheen elektroniikkapihdit käytössä

Tarkat asennustyöt, piirikortin kalustaminen, täsmällinen taivutus ja leikkaus. Käytä Phoenix Contactin erityisiä MICROFOX-tuoteperheen käsityökaluja. Integroitu kaksoislehtijousi ja luistamaton kahva varmistavat tarkan työskentelyn.

Edut:

  • Elektronisten rakenneosien ESD-suojaus
  • Erittäin tarkka: pienet toleranssit valmistuksessa
  • Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta

Lisätietoja elektroniikkatyökaluista
UNIFOX-nippusidepihdit kädessä

UNIFOX-tuoteperhe soveltuu työskentelyyn niin kytkentäkaapin kuin teollisuuden erikois- ja vakiojärjestelmienkin parissa. Voit aina tarttua yhdistelmätoiminnoilla varustettuihin innovatiivisiin käsityökaluihin.

Edut:

  • Pitkäikäinen erikoiskarkaistujen tartunta- ja leikkausalueiden ansiosta
  • Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ansiosta
  • Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä

Lisätietoja yleistyökaluista
Profiilileikkurit johtokourujen katkaisuun

Profiilileikkurit johtokourujen katkaisuun

Profiili- ja kiskoleikkurit

Phoenix Contactin profiili- ja kiskoleikkureilla leikkaat jopa 2,5 mm paksua materiaalia muutamassa sekunnissa, koska niissä on voimaa säästävä vipumekanismi. Ohjaimet, rajoittimet ja kaiverrettu mittakisko varmistavat suorakulmaisuuden ja millimetrin tarkkuuden.

Edut:

  • Ei jälkikäsittelyä – ei lastuja eikä purseita
  • Vivun optimaalinen välitys säästää voimia ja niveliä
  • Pitkä käyttöikä korkealaatuisten komponenttien ja materiaalien ansiosta
Työkalulaukku, jossa on erilaisia käsityökaluja

Käsityökalusarja

Yksilölliset työkalusarjat

Kokoa oma työkalusarja yksilöllisten tarpeidesi mukaan:
Saatavana on erilaisia, tyypillisiin käyttötarkoituksiin räätälöityjä laukkuja, jotka voit varustaa valintasi mukaisilla käsityökaluilla:

Edut:

  • Selkeää säilytystä eri laukkumuotojen ansiosta
  • Pitkä käyttöikä laadukkaiden materiaalien ansiosta
  • Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Puristustyökalu kaiverretaan yksilöllisesti laserilla

Käsityökalu laserkaiverruksella

Yksilöllinen työkalumerkintä

Kuorinta- ja puristustyökalumme voidaan nyt varustaa pysyvällä laserkaiverruksella. Näin voit merkitä ja yksilöidä omat käsityökalusi.

Edut:

  • Selkeä ja pysyvä lasermerkintä
  • Henkilö- tai tehtäväkohtainen tunniste
  • Suojaa tahattomalta vaihtumiselta tai varkaudelta
Varjotaulu käsityökaluja varten

Räätälöidyt varjotaulut

Räätälöidyt varjotaulut Työkalujen optimaalinen järjestys

Yhteistyömme TECSAFE:n kanssa tarjoaa sinulle lisää räätälöityjä ratkaisuja, jotka parantavat järjestystä ja lisäävät tehokkuutta. Voit määrittää ja tilata mittojen mukaisia vaahtomuovilevyjä verkkokaupasta. Valitse Phoenix Contact -työkalut online-konfiguraattorista ja liitä ne helposti varjotauluihin vetämällä ja pudottamalla. Optimoi työprosessisi – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Toimitukset ovat tällä hetkellä mahdollisia toimitusosoitteisiin Saksassa ja EU:n alueella.

Esite: TOOLS
Jokaiseen tehtävään oikea työkalu

Tuotevalikoimamme yhdellä silmäyksellä: Esitteessä on kattavia teknisiä ja muita tietoja käsityökaluista, automaattityökaluista, pääteholkeista ja liittimistä.

Esite
TOOLS-tuote-esitteen kansikuva