Screwdriver, slot-headed, graded, for test socket screws, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet
SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.
Screwdriver, slot-headed, graded, for test socket screws, size: 0.9 x 6.5 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, with a knurl diameter of 15 mm, for 4 mm hexagonal drive
Micro screwdriver, bladed, size: 0.4 x 2.0 x 60 mm, 2-component grip, with non-slip grip and twist cap
Screw bit, bladed, graded, E6.3-1/4" drive, for test socket screws, size: 0.9 x 6.5 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors
Actuation tool, for all 2.5 mm2 - 4.0 mm2 spring-cages
Screw bit, bladed, graded, E6.3-1/4" drive, for test socket screws, size: 0.6 x 3.5 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Actuation tool, for all 1.5 mm2 spring cages from PT 1,5/S and FT 1,5/S
Nut for assembling M12 connectors for assembly with a knurl diameter of 20 mm, for 4 mm hexagonal drive
Edut
- Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
- Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
- Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:
SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa
SCREWFOX-ruuvaustyökalut
Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.
Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.
VDE-ruuvitaltat
VDE-ruuvitaltat
Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.
Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.
Tarkka vääntömomentti
Tarkka vääntömomentti
Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16
Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet
Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.