Cable cutter, angled, for copper and aluminum up to 18 mm diameter (up to 50 mm2)
Katkaisutyökalut
CUTFOX-tuoteperheen katkaisutyökalu mahdollistaa johtimien ammattimaisen ja kestävän käsittelyn. Erittäin lujatekoinen katkaisutyökalu takaa lastuttoman ja litistymättömän katkaisutuloksen. Profiili- ja kiskoleikkureilla voidaan leikata jopa 2,5 mm paksua materiaalia muutamassa sekunnissa, koska niissä on voimaa säästävä vipumekanismi.
Cable cutter, for copper and aluminum up to 12 mm diameter (up to 35 mm2)
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 70 mm2, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Electrician's scissors, high cutting performance due to micro-serrated cutting area, notch for removing the sheath from multi-stranded cables, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, protective cover with belt clip
Diagonal cutter, 130 mm, induction-hardened cutting, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Cutting tool, for separating individual jumper bars from FBS ... plug-in bridges and EB ... insertion bridges
Cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 25 mm diameter (up to 185 mm2)
Power diagonal cutter, with optimized leverage, also suitable for piano wire, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Cable cutter, for laminated busbars/ribbed tape, also for copper and aluminum up to 50 mm2, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
One-hand bridge cutter, for fixed bridges FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Edut
- Pitkä käyttöikä - erikoiskarkaistut ja nuorrutetut teräsärmät
- Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ja terägeometrian ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Kaapelileikkuri räikällä CUTFOX 35
Vaivatonta leikkaamista
Katkaisutyökalut vaivattomaan ja kevyeen katkaisuun: CUTFOX-tuoteperhe sisältää jokaiseen käyttötilanteeseen täsmälleen sopivan katkaisutyökalun.
Voit työstää johtimia ja kaapeleita, joiden poikkipinta voi olla enimmillään 1 400 mm² ja halkaisija enintään 100 mm ilman, että johtimet ja kaapelit juurikaan puristuvat työstämisen yhteydessä. Räikkämekanismi minimoi voiman tarpeen jopa 100 mm:n johdinpoikkipinnoissa.
Katkaisutyökalu katkaisee myös erittäin kovat materiaalit, kuten pianolanka ja jousiteräs, tasaisella katkaisujäljellä.
PPS BASIC -profiilileikkuutyökalu
Leikkaa millin tarkasti
Profiili- ja kiskoleikkurit leikkaavat muovi- tai metalliprofiileja lastuttomasti ja purseettomasti.
Säädä pituus tarkasti profiili- ja kiskoleikkurien rajoittimella. Mittakiskon kaiverrettu milimetri- ja tuuma-asteikko on kulumisen kestävä. Ohjaimet, rajoittimet ja kaiverrettu mittakisko varmistavat suorakulmaisuuden ja millimetrin tarkkuuden.