Cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 35 mm diameter (up to 240 mm2)
Katkaisutyökalut
CUTFOX-tuoteperheen katkaisutyökalu mahdollistaa johtimien ammattimaisen ja kestävän käsittelyn. Erittäin lujatekoinen katkaisutyökalu takaa lastuttoman ja litistymättömän katkaisutuloksen. Profiili- ja kiskoleikkureilla voidaan leikata jopa 2,5 mm paksua materiaalia muutamassa sekunnissa, koska niissä on voimaa säästävä vipumekanismi.
Electrician's scissors, high cutting performance thanks to micro-serrated cutting area, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint
Edut
- Pitkä käyttöikä - erikoiskarkaistut ja nuorrutetut teräsärmät
- Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ja terägeometrian ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Kaapelileikkuri räikällä CUTFOX 35
Vaivatonta leikkaamista
Katkaisutyökalut vaivattomaan ja kevyeen katkaisuun: CUTFOX-tuoteperhe sisältää jokaiseen käyttötilanteeseen täsmälleen sopivan katkaisutyökalun.
Voit työstää johtimia ja kaapeleita, joiden poikkipinta voi olla enimmillään 1 400 mm² ja halkaisija enintään 100 mm ilman, että johtimet ja kaapelit juurikaan puristuvat työstämisen yhteydessä. Räikkämekanismi minimoi voiman tarpeen jopa 100 mm:n johdinpoikkipinnoissa.
Katkaisutyökalu katkaisee myös erittäin kovat materiaalit, kuten pianolanka ja jousiteräs, tasaisella katkaisujäljellä.
PPS BASIC -profiilileikkuutyökalu
Leikkaa millin tarkasti
Profiili- ja kiskoleikkurit leikkaavat muovi- tai metalliprofiileja lastuttomasti ja purseettomasti.
Säädä pituus tarkasti profiili- ja kiskoleikkurien rajoittimella. Mittakiskon kaiverrettu milimetri- ja tuuma-asteikko on kulumisen kestävä. Ohjaimet, rajoittimet ja kaiverrettu mittakisko varmistavat suorakulmaisuuden ja millimetrin tarkkuuden.