One-hand bridge cutter, for fixed bridges FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Katkaisutyökalut
CUTFOX-tuoteperheen katkaisutyökalu mahdollistaa johtimien ammattimaisen ja kestävän käsittelyn. Erittäin lujatekoinen katkaisutyökalu takaa lastuttoman ja litistymättömän katkaisutuloksen. Profiili- ja kiskoleikkureilla voidaan leikata jopa 2,5 mm paksua materiaalia muutamassa sekunnissa, koska niissä on voimaa säästävä vipumekanismi.
Replacement blade, for CUTFOX 50 STEEL, for copper and aluminum up to 50 mm Ø, for steel-armored CU/AL cables, for flexible steel cables up to 12 mm in diameter
Ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 50 mm Ø, for steel-armored CU/AL cables, for stranded steel cables up to 12 mm in diameter
Cable cutter, precision blade with macro-notching, for copper and aluminum up to 50 mm2, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Multifunctional scissors, micro-serrated cutting area, suitable for cardboard, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, outside blade edge can be used to safely cut adhesive tape, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint, with protective cover
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 45 mm diameter (up to 300 mm2)
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 100 mm diameter (up to 1400 mm2)
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 52 mm diameter (up to 300 mm2)
Power diagonal cutter, 200 mm, induction-hardened cutting, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 62 mm diameter (up to 750 mm2)
Edut
- Pitkä käyttöikä - erikoiskarkaistut ja nuorrutetut teräsärmät
- Säästää voimia optimaalisen vipuvälityksen ja terägeometrian ansiosta
- Ergonominen kahvamuoto säästää niveliä ja ehkäisee väsymistä
- Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta
Kaapelileikkuri räikällä CUTFOX 35
Vaivatonta leikkaamista
Katkaisutyökalut vaivattomaan ja kevyeen katkaisuun: CUTFOX-tuoteperhe sisältää jokaiseen käyttötilanteeseen täsmälleen sopivan katkaisutyökalun.
Voit työstää johtimia ja kaapeleita, joiden poikkipinta voi olla enimmillään 1 400 mm² ja halkaisija enintään 100 mm ilman, että johtimet ja kaapelit juurikaan puristuvat työstämisen yhteydessä. Räikkämekanismi minimoi voiman tarpeen jopa 100 mm:n johdinpoikkipinnoissa.
Katkaisutyökalu katkaisee myös erittäin kovat materiaalit, kuten pianolanka ja jousiteräs, tasaisella katkaisujäljellä.
PPS BASIC -profiilileikkuutyökalu
Leikkaa millin tarkasti
Profiili- ja kiskoleikkurit leikkaavat muovi- tai metalliprofiileja lastuttomasti ja purseettomasti.
Säädä pituus tarkasti profiili- ja kiskoleikkurien rajoittimella. Mittakiskon kaiverrettu milimetri- ja tuuma-asteikko on kulumisen kestävä. Ohjaimet, rajoittimet ja kaiverrettu mittakisko varmistavat suorakulmaisuuden ja millimetrin tarkkuuden.