Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 10H
Työkalumerkintä
Suojaa työkalusi sekaannuksilta ja varkauksilta yksilöllisellä työkalumerkinnällä. Kuorinta- ja puristustyökalumme voidaan nyt yksilöidä ja personoida pysyvällä laserkaiverruksella. Merkintäpalvelumme avulla teemme työkaluista juuri sinun työkalujasi.
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2 (red, blue, yellow), oval crimp, asymmetrical
Tool bag, unequipped, with document and laptop compartments, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool wrap, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool kit, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2 (red, blue, yellow), oval crimp, symmetrical
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 10 mm2 ... 25 mm2, lateral entry, WM crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 10 - 25 mm2, indent crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 4 mm2 ... 10 mm2, double indent crimp
Edut
- Selkeä ja pysyvä lasermerkintä
- Suojaa tahattomalta vaihtumiselta tai varkaudelta
- Henkilö- tai tehtäväkohtainen merkintä
- Helppo tilausprosessi
- Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu yksilöllisellä merkinnällä
Yksilöi työkalusi merkintäpalvelumme avulla
Valittuihin puristus- ja kuorintatyökaluihin voidaan kaivertaa toiveidesi mukaisesti kahdelle riville kummallekin 15 merkkiä (välilyönteineen). Tunnistat kaikki kaiverrettavat työkalut nimikkeen kirjainyhdistelmästä "CUS".
Määritä merkinnän tiedot suoraan ja selkeästi työkalun valinnan jälkeen. Merkintätietojen syöttö on osa tilausprosessia.