Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated slip-on sleeves 2.8, 4.8, and 6.3 mm, 0.5 ... 6 mm2, B crimp
Työkalumerkintä
Suojaa työkalusi sekaannuksilta ja varkauksilta yksilöllisellä työkalumerkinnällä. Kuorinta- ja puristustyökalumme voidaan nyt yksilöidä ja personoida pysyvällä laserkaiverruksella. Merkintäpalvelumme avulla teemme työkaluista juuri sinun työkalujasi.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, For TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 0.34 - 2.5 mm2, indent crimp
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Tool case, unequipped, lockable, with elasticated straps to hold tools in place, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 6S
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 (red, blue), oval crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated slip-on sleeves 2.8 and 4.8, 0.1 ... 1.5 mm2, B crimp
Tool bag, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.25 mm2 ... 6.0 mm2, lateral entry, trapezoidal crimp
Edut
- Selkeä ja pysyvä lasermerkintä
- Suojaa tahattomalta vaihtumiselta tai varkaudelta
- Henkilö- tai tehtäväkohtainen merkintä
- Helppo tilausprosessi
- Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu yksilöllisellä merkinnällä
Yksilöi työkalusi merkintäpalvelumme avulla
Valittuihin puristus- ja kuorintatyökaluihin voidaan kaivertaa toiveidesi mukaisesti kahdelle riville kummallekin 15 merkkiä (välilyönteineen). Tunnistat kaikki kaiverrettavat työkalut nimikkeen kirjainyhdistelmästä "CUS".
Määritä merkinnän tiedot suoraan ja selkeästi työkalun valinnan jälkeen. Merkintätietojen syöttö on osa tilausprosessia.