Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228, 0.14 ‑ 10 mm2, unlockable pressure lock, lateral entry
Työkalumerkintä
Suojaa työkalusi sekaannuksilta ja varkauksilta yksilöllisellä työkalumerkinnällä. Kuorinta- ja puristustyökalumme voidaan nyt yksilöidä ja personoida pysyvällä laserkaiverruksella. Merkintäpalvelumme avulla teemme työkaluista juuri sinun työkalujasi.
Tool belt pouch, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbag, with adjustable strap, with document and laptop compartments, equipped with tools according to customer requirements.
Wrap-up tool bag, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbox, lockable, with adjustable strap, equipped with tools according to customer requirements.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.5 mm2 ... 6 mm2, front insertion, square crimp
Tool case, equipped with tools according to customer requirements.
Tool bag, with strap, equipped with tools according to customer requirements.
Edut
- Selkeä ja pysyvä lasermerkintä
- Suojaa tahattomalta vaihtumiselta tai varkaudelta
- Henkilö- tai tehtäväkohtainen merkintä
- Helppo tilausprosessi
- Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu yksilöllisellä merkinnällä
Yksilöi työkalusi merkintäpalvelumme avulla
Valittuihin puristus- ja kuorintatyökaluihin voidaan kaivertaa toiveidesi mukaisesti kahdelle riville kummallekin 15 merkkiä (välilyönteineen). Tunnistat kaikki kaiverrettavat työkalut nimikkeen kirjainyhdistelmästä "CUS".
Määritä merkinnän tiedot suoraan ja selkeästi työkalun valinnan jälkeen. Merkintätietojen syöttö on osa tilausprosessia.