Puristuspihdit, joissa on työkalumerkintä

Työkalumerkintä

Suojaa työkalusi sekaannuksilta ja varkauksilta yksilöllisellä työkalumerkinnällä. Kuorinta- ja puristustyökalumme voidaan nyt yksilöidä ja personoida pysyvällä laserkaiverruksella. Merkintäpalvelumme avulla teemme työkaluista juuri sinun työkalujasi.

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
1044970

Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, rotating die, lateral and frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
1264087

Crimping pliers, laser-marked according to customer specifications, contact type: insulated and uninsulated ferrules, standards/regulations: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, cross-section, minimum: 0.14 mm2, cross-section, maximum: 16 mm2, for TWIN ferrules up to 2 mm2 x 6 mm2, automatic cross-section adjustment, rotating dies, lateral and front entry, crimping: square

Edut

  • Selkeä ja pysyvä lasermerkintä
  • Suojaa tahattomalta vaihtumiselta tai varkaudelta
  • Henkilö- tai tehtäväkohtainen merkintä
  • Helppo tilausprosessi
  • Kaikki samasta paikasta laajan tuotevalikoiman ansiosta
WIREFOX-kuorintatyökalu varustetaan laserkaiverruksella

WIREFOX-kuorintatyökalu yksilöllisellä merkinnällä

Yksilöi työkalusi merkintäpalvelumme avulla

Valittuihin puristus- ja kuorintatyökaluihin voidaan kaivertaa toiveidesi mukaisesti kahdelle riville kummallekin 15 merkkiä (välilyönteineen). Tunnistat kaikki kaiverrettavat työkalut nimikkeen kirjainyhdistelmästä "CUS".

Määritä merkinnän tiedot suoraan ja selkeästi työkalun valinnan jälkeen. Merkintätietojen syöttö on osa tilausprosessia.