MEASURING TAPE 5M
- Measuring device
MEASURING TAPE 5M
- Measuring device
1200298
Tape measure, 5 m
TESTFOX-tuoteperheen testaustyökalut ja mittaustyökalut soveltuvat erinomaisesti kaikille teollisuuden, sähköasennuksen ja huollon käyttökohteille. Järjestelmiesi ja laitteidesi turvallisuuden vuoksi: jännitetesteri on laadukas testaustyökalu. Kaikki laitteemme on testattu ja hyväksytty voimassa olevien kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.
Tape measure, 5 m
Measuring tape with automatic tape feed and locking mechanism, measuring rail: imperial/metric, length: 5 m
Voltage tester, for DC and AC voltages from 12 V to 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Luotettavaa mittausta testaustyökaluillamme
Phoenix Contactin testaustyökaluilla testaat:
Korkean kotelointiluokan ansiosta testaustyökaluja voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.