Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat optimaalisesti seinä- ja pylväsasennukseen. Niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja. Kotelo on saatavana lisäksi ilmastoituna mallina. Integroitu manipuloinnin esto suojaa luvattomalta käytöltä.
Screw locking non-vented enclosure of the ECS family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Black (9005), Width: 164 mm, Height: 116 mm, Depth: 64 mm