Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Häiriösuojatut liittimet suojaavat elektroniikan komponentteja

Häiriösuojatut liittimet

Häiriösuojatut liittimet suojaavat järjestelmiäsi sähkömagneettisilta häiriöiltä. Nämä häiriöt voivat johtaa virhetoimintoihin tai jopa kokonaisten laitteistojen vaurioitumiseen. Näiden tilanteiden estämiseksi häiriösuojatut liittimet on valmistettu standardien mukaisista komponenteista. Sen lisäksi, että häiriösuojatut liittimet suojaavat järjestelmiäsi, niitä käytetään EMC-direktiivin täyttämiseen osana CE-vaatimustenmukaisuutta.

Edut

  • Optimaalinen sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC:n mukaisen johdotuksen ansiosta
  • Häiriötön signaalinsiirto ja signaalinkäsittely
  • Optimaalinen suojavaimennus laajan kosketuspinnan ansiosta
  • Pieni siirtoimpedanssi suoran ja matalaohmisen kosketuspinnan perusteella NLS-asennuksessa
  • Helppo ja kompakti häiriösuojatun liittimen NLS-asennus erilaisten pidikkeiden ansiosta
  • NLS:n helppo liitäntä kytkentäkaapin suojajohtimeen sopivien riviliittimien ansiosta
Häiriösuojattu liitin nollajohtimen kokoojakiskossa

Häiriösuojattu liitin nollajohtimen kokoojakiskossa

Ammattitasoinen häiriösuojaus häiriösuojatuilla liittimillä

Häiriösuojattuja liittimiä käytetään sekä kytkentäkaapissa että järjestelmissä signaalien, teholähteiden ja datajohtojen johdotukseen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaisesti. Asianmukainen häiriösuojaus on varmistettava, jotta käyttö sähkömagneettisilla häiriökentillä on turvallista ja EMC-määräysten mukaista. Häiriösuojatuilla liittimillä toteutettava suojaus estää sekä tulevaa että lähtevää häiriösäteilyä. Pääasiallisia häiriölähteitä ovat moottori- ja taajuusmuuttajat, voimakkaat vaihtelevat magneettikentät, radioaallot sekä muiden johtojen kapasitiiviset ja induktiiviset kytkeytymiset. Koneiden ja järjestelmien valmistajien ja ylläpitäjien on noudatettava erilaisia lakimääräisiä ja standardien mukaisia määräyksiä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Nämä määräykset kuuluvat myös CE-merkintään.

Häiriösuojatut liittimet

SCC-sarjan häiriösuojattu liitin
SK-sarjan häiriösuojattu liitin
SKS-sarjan häiriösuojatut liittimet
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin

Voit asentaa häiriösuojatut SCC-liittimet yhdellä kädellä ilman työkaluja. Häiriösuojatun kytkennän tekeminen on helppoa ja kätevää kiinnityssangan ja paineettoman kosketinjousen avulla. Kosketinjousen rakenne takaa toistokelpoisen ja pitkäaikaisesti vakaan kosketuksen ja kompensoi johtimen mahdollisia painumia. Häiriösuojatun kytkennän joustavuutta lisäävät saatavilla olevat liittimet suora-asennukseen, NLS-asennukseen ja kiskoasennukseen. NLS-asennusta varten häiriösuojatut liittimet käännetään yksinkertaisesti nollajohtimen kokoojakiskoon ja kiinnitetään sekä liitin että liitettävä johdin sulkemalla vipu. Yksittäisten häiriösuojattujen liittimien selkeyden ja kohdennuksen parantamiseksi häiriösuojattujen liittimien kiinnityssangassa on suuri merkintäpinta. Tämä helpottaa kaapelien kytkentäkaavion mukaista kohdennusta.

SK-sarjan häiriösuojattu liitin

SK-sarjan häiriösuojattuja liittimiä käyttäen johtimet voidaan kiinnittää pyälletyn ruuvin avulla. Parhaan mahdollisen suojauksen takaamiseksi liittimissä on joustava ja suuri kontaktipinta. Häiriösuojatut liittimet voidaan asentaa kytkentäkaappiin suoraan tai N-kokoojakiskon avulla.

SKS-sarjan häiriösuojatut liittimet

SKS-sarjan häiriösuojattuja jousivoimaliittimiä on saatavana kahdella eri asennustavalla. Voit valita, asennetaanko liitin kokoojakiskoon vai suoraan johtaviin asennuslevyihin. SKS-sarjan häiriösuojatut jousivoimaliittimet soveltuvat kaapeli- ja johdinpoikkipinnoille 3–20 mm.

Tuote-esite
Kytkentäkaapin lisävarusteet

Tutustu kytkentäkaapin lisävarusteiden tuotevalikoimaan tuote-esitteessä. Lisätarvikkeet takaavat suojan ja järjestyksen kytkentäkaapissa ja sen ympärillä. Lisäksi pistorasiat ja huoltoliitännät tukevat helppoa ylläpitoa, huoltoa ja diagnostiikkaa.

Lataa esite
Kytkentäkaappi, jossa on erilaisia kytkentäkaapin lisävarusteita
Häiriösuojausta koskevan esitteen kansikuva

Esitteemme häiriösuojauksen ja häiriösuojattujen liittimien alalta

Häiriösuojaus on monitahoinen aihe. Kun haluat suojata järjestelmiäsi tulevalta tai lähtevältä häiriösäteilyltä, EMC-määräysten mukainen johdotus on välttämätön. Seuraavassa voit ladata maksuttomia, häiriösuojausta koskevia PDF-tiedostoja. Ensimmäisessä esitteessä "Häiriösuojaus" käsitellään häiriösuojausta yleisesti. Siinä annetaan yleiskatsaus häiriövaikutusten eri lajeista ja kerrotaan, miten näitä vaikutustapoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Toisessa esitteessä "SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet" sisältää erilaista tietoa häiriösuojattujen liittimien uusimmasta tuoteperheestä.