DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
Only rigid conductors | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 |
CCC
Hyväksyntätunnus: 2020322313000622UKCA-EX
Hyväksyntätunnus: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |